Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GEG-105-1.0-15-AZ60P |
GEG-105-1.6-15-AZ36Q |
GEG-205-1.6-22-AZ46P |
GEG-355-2.1-25.4-AZ46P |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | Hardness | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Internal Diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.94 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 60 | P | 105 | 1 | 15 | 14400 | ||
29.69 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 36 | Q | 105 | 1.6 | 15 | 14400 | ||
82.32 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 46 | P | 205 | 1.6 | 22 | 7450 | ||
112.32 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 46 | P | 355 | 2.1 | 25.4 | 4300 |
Loading...
Product Type | Tipo piatto | Work material | Acciaio inox | Abrasive material | AZ |
---|---|---|---|---|---|
Maximum operating rotation speed(m/s) | 80 | Quantity per Package(Pieces) | 10 |
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Hardness
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Internal Diameter(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali