Codice articolo del costruttore: FKS6153
Marca: YANASE
Prezzo: 7.35 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FKS6153
Application | Lucidatura | Material | Feltro | Outer Diameter(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 15 | Shaft Diameter(mm) | 3 | Shape | Cylindrical, permeated type |
Packaging Quantity(Book) | 10 | Maximum Engine Speed(min-1) | 13000 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali