Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Blade Length(mm) | 60 | Blade thickness(mm) | 3.9 | Center Pin | CRS8050 |
---|---|---|---|---|---|
shank diameter(mm) | 19.05 | Applicable Shank | CRSMT2S/CRSMT3S |
Configura
Proprietà di base
blade diameter(mm)
Number of flutes(Sheets)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali