Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
12AD-46 |
12AD-50 |
12AD-55 |
12AD-60 |
12AD-65 |
12AD-70 |
12AD-75 |
12AD-80 |
12AD-85 |
12AD-95 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Width across flat part external diameter (measurement D1) (mm) | Width across flat part depth (measurement L1) (mm) | Through Hole I.D. (d Dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.64 € | 1 | 9 giorni | 46 | 80 | 74 | 27 | 35 | ||
141.70 € | 1 | 9 giorni | 50 | 90 | 80 | 30 | 52 | ||
146.78 € | 1 | 9 giorni | 55 | 95 | 85 | 32 | 54 | ||
173.16 € | 1 | 9 giorni | 60 | 100 | 92 | 35 | 59 | ||
201.73 € | 1 | 9 giorni | 65 | 110 | 100 | 35 | 64 | ||
265.47 € | 1 | 9 giorni | 70 | 115 | 109 | 37 | 69 | ||
294.41 € | 1 | 9 giorni | 75 | 120 | 114 | 39 | 75 | ||
382.85 € | 1 | 9 giorni | 80 | 125 | 120 | 43 | 80 | ||
401.28 € | 1 | 9 giorni | 85 | 130 | 127 | 46 | 85 | ||
450.32 € | 1 | 9 giorni | 95 | 140 | 137 | 52 | 95 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Articolo singolo bussola | Application | Per utensili a massa battente | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 38.1 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 12 Sq. | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1-1/2 | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) | 85 |
Configura
Proprietà di base
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali