Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3E-5.5 |
3E-10 |
3E-13 |
3.00E-07 |
3.E-08 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Width across flat part external diameter (measurement D1) (mm) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Width across flat part depth (measurement L1) (mm) | Through Hole I.D. (d Dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.82 € | 1 | 9 giorni | 5.5 | 27 | 10.7 | 17 | 5 | 4 | ||
8.69 € | 1 | 5 giorni | 10 | 29 | 18 | 18 | 8 | 8 | ||
9.29 € | 1 | 9 giorni | 13 | 29 | 22 | 22 | 9 | 10 | ||
8.45 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 7 | 27 | 12.6 | 17 | 6 | 5 | ||
8.45 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 8 | 27 | 14.7 | 17 | 6 | 7 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Articolo singolo bussola | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 8 Sq. | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali