Codice articolo del costruttore: 3H-M2
Marca: MAEDAKINNZOKU
Prezzo: 8.50 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3H-M2
Single Product/Set Classification | Articolo singolo bussola | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Testa piatta (-) | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 | Overall length (L dimension)(mm) | 52 |
Hex Wrench Tip Shape | 0.8×6.0 | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) | 17 | Shaft length (A measurement) hexagon only(mm) | 25 |
Si trova sulla pagina di Bussola punta cacciavite 3H-M2, il codice articolo è il seguente: 3H-M2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3H-M2.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali