TOP Mini Disc【1-5 Pezzi per confezione】

TOP Mini Disc

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • TOP Mini Disc
  • TOP Mini Disc
Discs manufactured with polishing cloth surrounding the periphery. Unlikely to clog or burn, preventing heat distortion and enabling continuous work. "Autogenous" properties ensure a constant surface roughness from start to finish. Suitable for removal of spatter and beads after welding, metal deburring, rust removal and polishing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TOP30A7
TOP30A10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)

18.33 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 120

5.10 €

5 11 giorni 240

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Disco multi-lama Outer diameter Dimensions(mm) 30 Mounting screw diameter(M×P) M7XP0.75
Attached arbor shaft diameter(mm) 3 Packaging Quantity(Sheets) 5 Application For removing spatter and beads, deburring of metal material, removal of rust and polishing

Supporto tecnico