Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | O.D. Dc (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | 0.5 | 4 | 40 | 0.2 | |
33.41 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | 0.8 | 4 | 40 | 0.3 | |
38.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 1 | 4 | 40 | 0.4 | |
19.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 1.3 | 4 | 40 | 0.5 | |
29.96 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 0.6 | 1.5 | 4 | 40 | 0.6 | |
33.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.7 | 1.8 | 4 | 40 | 0.7 | |
18.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.8 | 2 | 4 | 40 | 0.8 | |
32.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.9 | 2.3 | 4 | 40 | 0.9 | |
41.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.1 | 2.8 | 4 | 40 | 1.1 | |
19.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.2 | 3 | 4 | 40 | 1.2 | |
48.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.3 | 3.3 | 4 | 40 | 1.3 | |
41.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.4 | 3.5 | 4 | 40 | 1.4 | |
18.44 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 3.8 | 4 | 40 | 1.5 | ||
41.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.6 | 4 | 4 | 40 | 1.6 | |
41.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.7 | 4.3 | 4 | 40 | 1.7 | |
19.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.8 | 4.5 | 4 | 40 | 1.8 | |
41.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.9 | 4.8 | 4 | 40 | 1.9 | |
25.80 € | 1 | 6 giorni | 2 | 5 | 4 | 40 | 2 | ||
43.28 € | 1 | 6 giorni | 2.1 | 5.3 | 4 | 40 | 2.1 | ||
41.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.2 | 5.5 | 4 | 40 | 2.2 | |
41.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.3 | 5.8 | 4 | 40 | 2.3 | |
41.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.4 | 6 | 4 | 40 | 2.4 | |
18.44 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 6.3 | 4 | 40 | 2.5 | ||
48.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.6 | 6.5 | 4 | 40 | 2.6 | |
58.36 € | 1 | 6 giorni | 2.7 | 6.8 | 4 | 40 | 2.7 | ||
48.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.8 | 7 | 4 | 40 | 2.8 | |
48.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.9 | 7.3 | 4 | 40 | 2.9 | |
22.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 7.5 | 6 | 45 | 3 | |
49.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.1 | 7.8 | 6 | 45 | 3.1 | |
49.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.2 | 8 | 6 | 45 | 3.2 | |
59.31 € | 1 | 6 giorni | 3.3 | 8.3 | 6 | 45 | 3.3 | ||
52.01 € | 1 | 6 giorni | 3.4 | 8.5 | 6 | 45 | 3.4 | ||
41.36 € | 1 | 6 giorni | 3.5 | 8.8 | 6 | 45 | 3.5 | ||
49.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.6 | 9 | 6 | 45 | 3.6 | |
49.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.7 | 9.3 | 6 | 45 | 3.7 | |
49.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.8 | 9.5 | 6 | 45 | 3.8 | |
49.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.9 | 9.8 | 6 | 45 | 3.9 | |
25.74 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 4 | 10 | 6 | 45 | 4 | |
53.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.1 | 10.3 | 6 | 45 | 4.1 | |
53.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.2 | 10.5 | 6 | 45 | 4.2 | |
53.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.3 | 10.8 | 6 | 45 | 4.3 | |
53.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.4 | 11 | 6 | 45 | 4.4 | |
46.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.5 | 11.3 | 6 | 50 | 4.5 | |
53.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.6 | 11.5 | 6 | 50 | 4.6 | |
53.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.7 | 11.8 | 6 | 50 | 4.7 | |
53.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.8 | 12 | 6 | 50 | 4.8 | |
53.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.9 | 12.3 | 6 | 50 | 4.9 | |
27.54 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 12.5 | 6 | 50 | 5 | |
55.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.1 | 12.8 | 6 | 50 | 5.1 | |
55.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.2 | 13 | 6 | 50 | 5.2 | |
55.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.3 | 13.3 | 6 | 50 | 5.3 | |
55.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.4 | 13.5 | 6 | 50 | 5.4 | |
46.44 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 5.5 | 13.8 | 6 | 50 | 5.5 | |
55.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.6 | 14 | 6 | 50 | 5.6 | |
55.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.7 | 14.3 | 6 | 50 | 5.7 | |
55.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.8 | 14.5 | 6 | 50 | 5.8 | |
55.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.9 | 14.8 | 6 | 50 | 5.9 | |
30.89 € | 1 | 6 giorni | 6 | 15 | 6 | 50 | 6 | ||
69.55 € | 1 | 6 giorni | 7 | 17.5 | 8 | 60 | 7 | ||
50.92 € | 1 | 6 giorni | 8 | 20 | 8 | 60 | 8 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio a elevata durezza: a HRC60 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Per acciai generici | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Blade tip shape | Con puntale |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali