Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | O.D. Dc (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 2.5 | 4 | 40 | 1 | |
58.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.1 | 2.8 | 4 | 40 | 1.1 | |
40.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.2 | 3 | 4 | 40 | 1.2 | |
58.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.3 | 3.3 | 4 | 40 | 1.3 | |
58.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.4 | 3.5 | 4 | 40 | 1.4 | |
37.77 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 3.8 | 4 | 40 | 1.5 | ||
58.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.6 | 4 | 4 | 40 | 1.6 | |
58.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.7 | 4.3 | 4 | 40 | 1.7 | |
50.11 € | 1 | 6 giorni | 1.8 | 4.5 | 4 | 40 | 1.8 | ||
58.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.9 | 4.8 | 4 | 40 | 1.9 | |
28.42 € | 1 | 8 giorni | 2 | 5 | 4 | 40 | 2 | ||
61.39 € | 1 | 6 giorni | 2.1 | 5.3 | 4 | 40 | 2.1 | ||
58.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.2 | 5.5 | 4 | 40 | 2.2 | |
58.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.3 | 5.8 | 4 | 40 | 2.3 | |
58.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.4 | 6 | 4 | 40 | 2.4 | |
28.42 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 6.3 | 4 | 40 | 2.5 | ||
63.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.6 | 6.5 | 4 | 40 | 2.6 | |
73.83 € | 1 | 6 giorni | 2.7 | 6.8 | 4 | 40 | 2.7 | ||
63.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.8 | 7 | 4 | 40 | 2.8 | |
73.83 € | 1 | 6 giorni | 2.9 | 7.3 | 4 | 40 | 2.9 | ||
28.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 7.5 | 6 | 45 | 3 | |
64.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.1 | 7.8 | 6 | 45 | 3.1 | |
64.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.2 | 8 | 6 | 45 | 3.2 | |
64.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.3 | 8.3 | 6 | 45 | 3.3 | |
64.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.4 | 8.5 | 6 | 45 | 3.4 | |
55.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.5 | 8.8 | 6 | 45 | 3.5 | |
64.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.6 | 9 | 6 | 45 | 3.6 | |
64.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.7 | 9.3 | 6 | 45 | 3.7 | |
74.85 € | 1 | 6 giorni | 3.8 | 9.5 | 6 | 45 | 3.8 | ||
74.85 € | 1 | 6 giorni | 3.9 | 9.8 | 6 | 45 | 3.9 | ||
31.90 € | 1 | 8 giorni | 4 | 10 | 6 | 45 | 4 | ||
69.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.1 | 10.3 | 6 | 45 | 4.1 | |
69.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.2 | 10.5 | 6 | 45 | 4.2 | |
69.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.3 | 10.8 | 6 | 45 | 4.3 | |
69.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.4 | 11 | 6 | 45 | 4.4 | |
59.49 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.5 | 11.3 | 6 | 50 | 4.5 | |
69.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.6 | 11.5 | 6 | 50 | 4.6 | |
69.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.7 | 11.8 | 6 | 50 | 4.7 | |
69.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.8 | 12 | 6 | 50 | 4.8 | |
69.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.9 | 12.3 | 6 | 50 | 4.9 | |
34.84 € | 1 | 6 giorni | 5 | 12.5 | 6 | 50 | 5 | ||
83.35 € | 1 | 6 giorni | 5.1 | 12.8 | 6 | 50 | 5.1 | ||
72.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.2 | 13 | 6 | 50 | 5.2 | |
72.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.3 | 13.3 | 6 | 50 | 5.3 | |
72.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.4 | 13.5 | 6 | 50 | 5.4 | |
66.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.5 | 13.8 | 6 | 50 | 5.5 | |
68.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.6 | 14 | 6 | 50 | 5.6 | |
72.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.7 | 14.3 | 6 | 50 | 5.7 | |
76.07 € | 1 | 6 giorni | 5.8 | 14.5 | 6 | 50 | 5.8 | ||
76.07 € | 1 | 6 giorni | 5.9 | 14.8 | 6 | 50 | 5.9 | ||
36.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 15 | 6 | 50 | 6 | |
88.84 € | 1 | 6 giorni | 7 | 17.5 | 8 | 60 | 7 | ||
56.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 20 | 8 | 60 | 8 | |
100.23 € | 1 | 6 giorni | 9 | 22.5 | 10 | 70 | 9 | ||
77.98 € | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 10 | 70 | 10 | ||
97.96 € | 1 | 6 giorni | 12 | 30 | 12 | 75 | 12 | ||
126.66 € | 1 | 6 giorni | 13 | 32.5 | 12 | 75 | 13 | ||
141.17 € | 1 | 6 giorni | 14 | 35 | 16 | 90 | 14 | ||
178.98 € | 1 | 6 giorni | 15 | 37.5 | 16 | 90 | 15 | ||
212.59 € | 1 | 6 giorni | 16 | 40 | 16 | 90 | 16 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio a elevata durezza: a HRC60 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Per acciai generici | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Blade tip shape | Con puntale |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali