Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SLXSMH6 |
SLXSMH8 |
SLXSMH10 |
SLXSMH12 |
SLXSMH16 |
SLXSMH20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | O.D. Dc (mm) | Number of flutes N (sheet) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.08 € | 1 | 6 giorni | 6 | 25 | 6 | 6 | 70 | 6 | 6 | ||
135.66 € | 1 | 6 giorni | 8 | 35 | 6 | 8 | 90 | 8 | 6 | ||
182.12 € | 1 | 6 giorni | 10 | 45 | 6 | 10 | 100 | 10 | 6 | ||
222.15 € | 1 | 6 giorni | 12 | 55 | 8 | 12 | 120 | 12 | 8 | ||
439.68 € | 1 | 6 giorni | 16 | 65 | 8 | 16 | 135 | 16 | 8 | ||
645.28 € | 1 | 6 giorni | 20 | 75 | 8 | 20 | 155 | 20 | 8 |
Loading...
work material | Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio a elevata durezza: a HRC60 / Acciaio a elevata durezza: a HRC65 | Type | Tipo quadrato | Coating | TiAlN |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Tipo piano / Laterale | Blade tip shape | Con puntale | Torsion Angle (θ) | Torsione alta (45°–60°) |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali