Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 15 | 6 | 60 | |
41.69 € | 1 | 6 giorni | 4 | 20 | 8 | 60 | ||
36.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 25 | 8 | 65 | |
36.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 25 | 8 | 65 | |
42.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 35 | 10 | 80 | |
47.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9 | 45 | 10 | 95 | |
53.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 45 | 10 | 95 | |
58.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 11 | 55 | 12 | 105 | |
58.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 55 | 12 | 105 | |
76.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 13 | 55 | 16 | 110 | |
76.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 14 | 55 | 16 | 110 | |
84.25 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 15 | 65 | 16 | 120 | |
93.71 € | 1 | 6 giorni | 16 | 65 | 16 | 120 | ||
116.06 € | 1 | 6 giorni | 17 | 65 | 20 | 130 | ||
116.06 € | 1 | 6 giorni | 18 | 65 | 20 | 130 | ||
134.27 € | 1 | 6 giorni | 19 | 75 | 20 | 140 | ||
134.27 € | 1 | 6 giorni | 20 | 75 | 20 | 140 | ||
117.51 € | 1 | 6 giorni | 21 | 75 | 20 | 140 | ||
117.51 € | 1 | 6 giorni | 22 | 75 | 20 | 140 | ||
146.96 € | 1 | 6 giorni | 23 | 90 | 25 | 160 | ||
146.96 € | 1 | 6 giorni | 24 | 90 | 25 | 160 | ||
168.18 € | 1 | 6 giorni | 25 | 90 | 25 | 160 | ||
161.94 € | 1 | 6 giorni | 26 | 90 | 25 | 160 | ||
191.27 € | 1 | 6 giorni | 27 | 90 | 25 | 160 | ||
191.27 € | 1 | 6 giorni | 28 | 90 | 25 | 160 | ||
228.71 € | 1 | 6 giorni | 29 | 90 | 25 | 160 | ||
228.71 € | 1 | 6 giorni | 30 | 90 | 25 | 160 | ||
283.62 € | 1 | 6 giorni | 31 | 105 | 32 | 190 | ||
283.62 € | 1 | 6 giorni | 32 | 105 | 32 | 190 | ||
347.89 € | 1 | 6 giorni | 33 | 105 | 32 | 190 | ||
347.89 € | 1 | 6 giorni | 34 | 105 | 32 | 190 | ||
347.89 € | 1 | 6 giorni | 35 | 105 | 32 | 190 | ||
369.11 € | 1 | 6 giorni | 36 | 105 | 32 | 190 | ||
412.13 € | 1 | 6 giorni | 37 | 125 | 32 | 210 | ||
412.13 € | 1 | 6 giorni | 38 | 125 | 32 | 210 | ||
480.79 € | 1 | 6 giorni | 39 | 125 | 32 | 210 | ||
480.79 € | 1 | 6 giorni | 40 | 125 | 32 | 210 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame | Blade shape type | Tipo quadrato | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalto HSS | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Coating | TiN |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali