Fascia diamantata super【5 Pezzi per confezione】

Fascia diamantata super

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SDB610-400

Marca: ICHIGUCHI

Prezzo: 79.72

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SDB610-400

Codice componente
SDB610-400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

79.72 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Lucidatura Type Fascia Width(mm) 10
Particle Size(#) 400 Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) 2000 Internal Diameter(mm) 6
Tool Used Hand Grinder, Electric Drill Packaging Quantity(units/sheets) 5

Si trova sulla pagina di Fascia diamantata super, il codice articolo è il seguente: SDB610-400.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SDB610-400.

Supporto tecnico