Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | O.D. Dc (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | 0.4 | 4 | 40 | 0.2 | |
44.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | 0.6 | 4 | 40 | 0.3 | |
44.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 0.8 | 4 | 40 | 0.4 | |
25.75 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 1.25 | 3 | 38 | 0.5 | ||
31.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 1.25 | 4 | 40 | 0.5 | |
37.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.6 | 1.25 | 4 | 40 | 0.6 | |
36.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.7 | 1.5 | 4 | 40 | 0.7 | |
23.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.8 | 2 | 4 | 40 | 0.8 | |
32.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.9 | 2 | 4 | 40 | 0.9 | |
23.09 € | 1 | 6 giorni | 1 | 2.5 | 3 | 38 | 1 | ||
30.44 € | 1 | 6 giorni | 1 | 2.5 | 4 | 40 | 1 | ||
41.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.1 | 2.5 | 4 | 40 | 1.1 | |
20.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.2 | 3 | 4 | 40 | 1.2 | |
41.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.3 | 3 | 4 | 40 | 1.3 | |
41.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.4 | 3 | 4 | 40 | 1.4 | |
21.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 3.75 | 3 | 38 | 1.5 | |
21.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 3.75 | 4 | 40 | 1.5 | |
41.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.6 | 4 | 4 | 40 | 1.6 | |
41.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.7 | 4 | 4 | 40 | 1.7 | |
20.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.8 | 5 | 4 | 40 | 1.8 | |
41.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.9 | 5 | 4 | 40 | 1.9 | |
29.33 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 5 | 3 | 38 | 2 | |
21.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 5 | 4 | 40 | 2 | |
48.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.1 | 6 | 4 | 40 | 2.1 | |
48.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.2 | 6 | 4 | 40 | 2.2 | |
48.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.3 | 6 | 4 | 40 | 2.3 | |
48.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.4 | 6 | 4 | 40 | 2.4 | |
23.09 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 6.25 | 3 | 38 | 2.5 | ||
21.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 6.25 | 4 | 40 | 2.5 | |
48.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.6 | 7 | 4 | 40 | 2.6 | |
48.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.7 | 7 | 4 | 40 | 2.7 | |
52.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.8 | 7 | 4 | 40 | 2.8 | |
48.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.9 | 7 | 4 | 40 | 2.9 | |
28.84 € | 1 | 6 giorni | 3 | 7.5 | 3 | 38 | 3 | ||
27.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 7.5 | 6 | 45 | 3 | |
49.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.1 | 8 | 6 | 45 | 3.1 | |
49.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.2 | 8 | 6 | 45 | 3.2 | |
49.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.3 | 8 | 6 | 45 | 3.3 | |
49.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.4 | 10 | 6 | 45 | 3.4 | |
41.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.5 | 10 | 6 | 45 | 3.5 | |
49.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.6 | 10 | 6 | 45 | 3.6 | |
49.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.7 | 10 | 6 | 45 | 3.7 | |
49.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.8 | 11 | 6 | 45 | 3.8 | |
49.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.9 | 11 | 6 | 45 | 3.9 | |
30.22 € | 1 | 6 giorni | 4 | 11 | 4 | 45 | 4 | ||
37.57 € | 1 | 6 giorni | 4 | 11 | 6 | 45 | 4 | ||
45.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.1 | 11 | 6 | 45 | 4.1 | |
53.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.2 | 11 | 6 | 45 | 4.2 | |
53.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.3 | 11 | 6 | 45 | 4.3 | |
53.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.4 | 11 | 6 | 45 | 4.4 | |
47.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.5 | 11 | 6 | 50 | 4.5 | |
53.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.6 | 11 | 6 | 50 | 4.6 | |
53.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.7 | 11 | 6 | 50 | 4.7 | |
53.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.8 | 13 | 6 | 50 | 4.8 | |
53.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.9 | 13 | 6 | 50 | 4.9 | |
31.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 13 | 6 | 50 | 5 | |
55.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.1 | 13 | 6 | 50 | 5.1 | |
55.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.2 | 13 | 6 | 50 | 5.2 | |
55.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.3 | 13 | 6 | 50 | 5.3 | |
55.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.4 | 13 | 6 | 50 | 5.4 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Per acciai generici | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Blade tip shape | Bordo tagliente |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali