• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Fresa per sgrossatura SG-FAX, gambo lungo, SX, SGFREX

Fresa per sgrossatura SG-FAX, gambo lungo, SX, SGFREX
Capable of high-efficiency roughing of materials from steel to stainless steel and aluminum. The notches have a fine pitch.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SGFREX16
SGFREX20
SGFREX20N
SGFREX25
SGFREX30
SGFREX35
SGFREX40
SGFREX50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Neck diameter D1
(mm)

136.87 €

1 11 giorni 16324161706414.3

149.84 €

1 6 giorni 20384201958018

184.71 €

1 6 giorni 2038420195--

209.99 €

1 6 giorni 254552521010023

327.38 €

1 6 giorni 3045525220--

630.20 €

1 6 giorni 3553632235--

601.42 €

1 6 giorni 4063632250--

911.35 €

1 6 giorni 5075642280--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Blade shape type Sgrossatura Tool Material Type Lega HSS
Machining Application Laterale / Scanalatura Coating TiCN Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)

Supporto tecnico