Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 7 | 6 | 50 | |
25.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 9 | 6 | 50 | |
25.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.5 | 12 | 8 | 60 | |
28.57 € | 1 | 8 giorni | 4 | 12 | 8 | 60 | ||
25.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.5 | 15 | 8 | 60 | |
25.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 15 | 8 | 60 | |
25.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.5 | 15 | 8 | 60 | |
25.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 15 | 8 | 60 | |
32.62 € | 1 | 6 giorni | 6.5 | 20 | 10 | 65 | ||
28.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 20 | 10 | 65 | |
32.62 € | 1 | 6 giorni | 7.5 | 20 | 10 | 65 | ||
28.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 20 | 10 | 65 | |
33.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8.5 | 25 | 10 | 75 | |
33.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9 | 25 | 10 | 75 | |
37.86 € | 1 | 6 giorni | 9.5 | 25 | 10 | 75 | ||
36.45 € | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 10 | 75 | ||
47.01 € | 1 | 6 giorni | 11 | 30 | 12 | 80 | ||
49.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 30 | 12 | 80 | |
53.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 13 | 35 | 16 | 90 | |
53.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 14 | 35 | 16 | 90 | |
59.49 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 15 | 40 | 16 | 95 | |
64.15 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 16 | 40 | 16 | 95 | |
77.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 17 | 40 | 20 | 105 | |
77.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 18 | 40 | 20 | 105 | |
106.44 € | 1 | 6 giorni | 19 | 45 | 20 | 110 | ||
93.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 20 | 45 | 20 | 110 | |
111.81 € | 1 | 6 giorni | 21 | 45 | 20 | 110 | ||
111.81 € | 1 | 6 giorni | 22 | 45 | 20 | 110 | ||
134.10 € | 1 | 6 giorni | 23 | 50 | 25 | 120 | ||
134.10 € | 1 | 6 giorni | 24 | 50 | 25 | 120 | ||
134.10 € | 1 | 6 giorni | 25 | 50 | 25 | 120 | ||
98.04 € | 1 | 6 giorni | 26 | 50 | 25 | 120 | ||
116.95 € | 1 | 6 giorni | 27 | 55 | 25 | 125 | ||
116.95 € | 1 | 6 giorni | 28 | 55 | 25 | 125 | ||
140.67 € | 1 | 6 giorni | 29 | 55 | 25 | 125 | ||
140.67 € | 1 | 6 giorni | 30 | 55 | 25 | 125 | ||
173.54 € | 1 | 6 giorni | 31 | 60 | 32 | 145 | ||
173.54 € | 1 | 6 giorni | 32 | 60 | 32 | 145 | ||
203.50 € | 1 | 6 giorni | 33 | 60 | 32 | 145 | ||
203.50 € | 1 | 6 giorni | 34 | 60 | 32 | 145 | ||
203.50 € | 1 | 6 giorni | 35 | 60 | 32 | 145 | ||
229.70 € | 1 | 6 giorni | 36 | 60 | 32 | 145 | ||
246.24 € | 1 | 6 giorni | 37 | 65 | 32 | 150 | ||
246.24 € | 1 | 6 giorni | 38 | 65 | 32 | 150 | ||
284.30 € | 1 | 6 giorni | 39 | 65 | 32 | 150 | ||
284.30 € | 1 | 6 giorni | 40 | 65 | 32 | 150 | ||
322.37 € | 1 | 6 giorni | 42 | 65 | 32 | 150 | ||
379.02 € | 1 | 6 giorni | 42 | 65 | 42 | 155 | ||
398.20 € | 1 | 6 giorni | 45 | 70 | 32 | 155 | ||
467.01 € | 1 | 6 giorni | 45 | 70 | 42 | 160 | ||
423.16 € | 1 | 6 giorni | 48 | 70 | 32 | 155 | ||
496.12 € | 1 | 6 giorni | 48 | 70 | 42 | 160 | ||
474.96 € | 1 | 6 giorni | 50 | 70 | 32 | 155 | ||
556.04 € | 1 | 6 giorni | 50 | 70 | 42 | 160 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Rame | Blade shape type | Tipo quadrato | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalto HSS | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Coating | Senza rivestimento |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali