Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | shank MT No | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 75 | 155 | 1 | |
61.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.1 | 78 | 158 | 1 | |
61.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.2 | 78 | 158 | 1 | |
61.14 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.3 | 78 | 158 | 1 | |
61.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.4 | 78 | 158 | 1 | |
54.62 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.5 | 78 | 158 | 1 | |
62.15 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.6 | 82 | 162 | 1 | |
62.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.7 | 82 | 162 | 1 | |
62.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.8 | 82 | 162 | 1 | |
62.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.9 | 82 | 162 | 1 | |
43.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 82 | 162 | 1 | |
65.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8.1 | 85 | 168 | 1 | |
65.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8.2 | 85 | 168 | 1 | |
65.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8.3 | 85 | 168 | 1 | |
65.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8.4 | 85 | 168 | 1 | |
70.07 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 8.6 | 88 | 172 | 1 | |
70.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8.7 | 88 | 172 | 1 | |
55.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8.8 | 88 | 172 | 1 | |
70.15 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8.9 | 88 | 172 | 1 | |
62.54 € | 1 | 10 giorni | 9 | 88 | 172 | 1 | ||
74.25 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9.1 | 92 | 175 | 1 | |
74.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9.2 | 92 | 175 | 1 | |
74.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9.3 | 92 | 175 | 1 | |
74.32 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9.4 | 92 | 175 | 1 | |
66.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9.5 | 92 | 175 | 1 | |
78.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9.6 | 95 | 178 | 1 | |
78.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9.7 | 95 | 178 | 1 | |
78.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9.8 | 95 | 178 | 1 | |
78.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9.9 | 95 | 178 | 1 | |
54.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 95 | 178 | 1 | |
79.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10.1 | 98 | 182 | 1 | |
79.32 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10.2 | 98 | 182 | 1 | |
79.35 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10.3 | 98 | 182 | 1 | |
79.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10.4 | 98 | 182 | 1 | |
56.54 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10.5 | 98 | 182 | 1 | |
65.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10.6 | 102 | 185 | 1 | |
82.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10.7 | 102 | 185 | 1 | |
83.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10.8 | 102 | 185 | 1 | |
83.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10.9 | 102 | 185 | 1 | |
75.58 € | 1 | 6 giorni | 11 | 102 | 185 | 1 | ||
85.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 11.1 | 105 | 188 | 1 | |
85.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 11.2 | 105 | 188 | 1 | |
85.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 11.3 | 105 | 188 | 1 | |
85.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 11.4 | 105 | 188 | 1 | |
78.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 11.5 | 105 | 188 | 1 | |
91.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 11.6 | 108 | 192 | 1 | |
91.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 11.7 | 108 | 192 | 1 | |
91.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 11.8 | 108 | 192 | 1 | |
91.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 11.9 | 108 | 192 | 1 | |
85.40 € | 1 | 6 giorni | 12 | 108 | 192 | 1 | ||
96.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12.1 | 112 | 195 | 1 | |
96.25 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12.2 | 112 | 195 | 1 | |
96.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12.3 | 112 | 195 | 1 | |
96.33 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12.4 | 112 | 195 | 1 | |
87.80 € | 1 | 6 giorni | 12.5 | 112 | 195 | 1 | ||
98.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12.6 | 115 | 198 | 1 | |
99.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12.7 | 115 | 198 | 1 | |
78.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12.8 | 115 | 198 | 1 | |
99.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12.9 | 115 | 198 | 1 | |
90.87 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 13 | 115 | 198 | 1 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame | Tool Material Type | Cobalto HSS | Shank Type | Punta gambo conico |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | tip angle(Degree) | 135 |
Configura
Proprietà di base
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali