Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
4GEOM2 |
4GEOM3 |
4GEOM4 |
4GEOM6 |
4GEOM8 |
4GEOM10 |
4GEOM12 |
4GEOM16 |
4GEOM20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | O.D. Dc (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 10 | 4 | 50 | 2 | |
74.32 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 15 | 6 | 50 | 3 | |
80.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 17 | 6 | 50 | 4 | |
97.49 € | 1 | 6 giorni | 6 | 20 | 6 | 60 | 6 | ||
120.42 € | 1 | 6 giorni | 8 | 30 | 8 | 80 | 8 | ||
111.43 € | 1 | 6 giorni | 10 | 34 | 10 | 90 | 10 | ||
140.70 € | 1 | 6 giorni | 12 | 40 | 12 | 90 | 12 | ||
278.32 € | 1 | 6 giorni | 16 | 50 | 16 | 115 | 16 | ||
407.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 20 | 56 | 20 | 125 | 20 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Blade tip shape | Con puntale |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali