Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 15 | 3 | 6 | 60 | |
97.91 € | 1 | 6 giorni | 7 | 20 | 3 | 10 | 65 | ||
97.91 € | 1 | 6 giorni | 8 | 20 | 3 | 10 | 65 | ||
107.83 € | 1 | 6 giorni | 9 | 25 | 3 | 10 | 75 | ||
107.83 € | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 3 | 10 | 75 | ||
133.18 € | 1 | 6 giorni | 11 | 30 | 4 | 12 | 80 | ||
133.18 € | 1 | 6 giorni | 12 | 30 | 4 | 12 | 80 | ||
111.20 € | 1 | 6 giorni | 13 | 35 | 4 | 16 | 90 | ||
111.20 € | 1 | 6 giorni | 14 | 35 | 4 | 16 | 90 | ||
114.94 € | 1 | 6 giorni | 15 | 35 | 4 | 16 | 90 | ||
121.89 € | 1 | 6 giorni | 16 | 40 | 4 | 16 | 95 | ||
138.53 € | 1 | 6 giorni | 17 | 40 | 4 | 20 | 105 | ||
138.53 € | 1 | 6 giorni | 18 | 40 | 4 | 20 | 105 | ||
169.85 € | 1 | 6 giorni | 19 | 45 | 4 | 20 | 110 | ||
169.85 € | 1 | 6 giorni | 20 | 45 | 4 | 20 | 110 | ||
179.21 € | 1 | 6 giorni | 22 | 45 | 4 | 20 | 110 | ||
217.25 € | 1 | 6 giorni | 24 | 50 | 5 | 25 | 120 | ||
217.25 € | 1 | 6 giorni | 25 | 50 | 5 | 25 | 120 | ||
259.87 € | 1 | 6 giorni | 28 | 55 | 5 | 25 | 125 | ||
323.65 € | 1 | 6 giorni | 30 | 55 | 5 | 32 | 140 | ||
394.47 € | 1 | 6 giorni | 32 | 60 | 6 | 32 | 145 | ||
465.61 € | 1 | 6 giorni | 35 | 60 | 6 | 32 | 145 | ||
639.41 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 40 | 65 | 6 | 32 | 150 | |
758.84 € | 1 | 6 giorni | 45 | 70 | 6 | 42 | 155 | ||
1,021.48 € | 1 | 6 giorni | 50 | 70 | 6 | 42 | 160 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame | Blade shape type | Sgrossatura | Tool Material Type | Lega HSS |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Laterale / Scanalatura | Coating | TiCN | Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali