Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (l) (mm) | Number of flutes (sheet) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 0.5 | 15 | 4 | 60 | 6 | |
95.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 1 | 15 | 4 | 60 | 6 | |
105.65 € | 1 | 6 giorni | 8 | 0.5 | 20 | 4 | 65 | 10 | ||
105.65 € | 1 | 6 giorni | 8 | 1 | 20 | 4 | 65 | 10 | ||
109.26 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 1 | 25 | 4 | 75 | 10 | |
117.99 € | 1 | 6 giorni | 10 | 1.5 | 25 | 4 | 75 | 10 | ||
85.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2 | 25 | 4 | 75 | 10 | |
107.12 € | 1 | 6 giorni | 12 | 1 | 30 | 4 | 80 | 12 | ||
107.12 € | 1 | 6 giorni | 12 | 1.5 | 30 | 4 | 80 | 12 | ||
110.91 € | 1 | 6 giorni | 12 | 2 | 30 | 4 | 80 | 12 | ||
93.85 € | 1 | 6 giorni | 16 | 2 | 40 | 4 | 95 | 16 | ||
129.59 € | 1 | 6 giorni | 16 | 2.5 | 40 | 4 | 95 | 16 | ||
129.59 € | 1 | 6 giorni | 16 | 3 | 40 | 4 | 95 | 16 | ||
129.59 € | 1 | 6 giorni | 16 | 4 | 40 | 4 | 95 | 16 | ||
155.84 € | 1 | 6 giorni | 20 | 2.5 | 45 | 4 | 110 | 20 | ||
155.84 € | 1 | 6 giorni | 20 | 3 | 45 | 4 | 110 | 20 | ||
155.84 € | 1 | 6 giorni | 20 | 4 | 45 | 4 | 110 | 20 | ||
208.48 € | 1 | 6 giorni | 25 | 2.5 | 50 | 5 | 120 | 25 | ||
208.48 € | 1 | 6 giorni | 25 | 3 | 50 | 5 | 120 | 25 | ||
208.48 € | 1 | 6 giorni | 25 | 4 | 50 | 5 | 120 | 25 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame | Tool Material Type | Cobalto HSS | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Superficie curva |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Torsion Angle (θ) | Standard torsion / (30-40°) |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (l)(mm)
Number of flutes(sheet)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali