Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TD7.7 |
TD7.8 |
TD8.4 |
TD8.8 |
TD10.1 |
TD11.7 |
TD11.8 |
TD12.2 |
TD12.7 |
TD13.4 |
TD19.6 |
TD20.6 |
TD24.0 |
TD32.3 |
TD32.5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Dimensions ℓ4 (No) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.56 € | 1 | 6 giorni | 7.7 | 82 | 162 | 1 | ||
46.56 € | 1 | 6 giorni | 7.8 | 82 | 162 | 1 | ||
42.39 € | 1 | 6 giorni | 8.4 | 85 | 168 | 1 | ||
51.65 € | 1 | 6 giorni | 8.8 | 88 | 172 | 1 | ||
51.14 € | 1 | 6 giorni | 10.1 | 98 | 182 | 1 | ||
59.17 € | 1 | 6 giorni | 11.7 | 108 | 192 | 1 | ||
64.38 € | 1 | 6 giorni | 11.8 | 108 | 192 | 1 | ||
68.57 € | 1 | 6 giorni | 12.2 | 112 | 195 | 1 | ||
68.78 € | 1 | 6 giorni | 12.7 | 115 | 198 | 1 | ||
67.52 € | 1 | 6 giorni | 13.4 | 118 | 202 | 1 | ||
134.19 € | 1 | 6 giorni | 19.6 | 150 | 250 | 2 | ||
99.64 € | 1 | 6 giorni | 20.6 | 155 | 255 | 2 | ||
122.61 € | 1 | 6 giorni | 24 | 165 | 285 | 3 | ||
308.78 € | 1 | 6 giorni | 32.3 | 200 | 345 | 4 | ||
280.87 € | 1 | 6 giorni | 32.5 | 200 | 345 | 4 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Rame | Tool Material Type | Acciaio rapido | tip angle(Degree) | 118 |
---|
Configura
Proprietà di base
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Dimensions ℓ4(No)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali