Punta a gambo conico lunga LTD

Punta a gambo conico lunga LTD
A general-purpose long drill which is used for the widest range of applications.
[Features]
· It supports various drilling depths, so the optimal drill for the processing can be selected from an abundant choice of sizes (groove length, full length).
[Applications]
· Select a drill bit suitable for the depth to be drilled prior to commencing drilling work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LTD7.0X200X100
LTD7.0X225X125
LTD7.0X250
LTD7.0X275X175
LTD7.0X300
LTD7.0X325X200
LTD7.0X350
LTD7.0X375X250
LTD7.0X400X250
LTD7.1X250X150
LTD7.2X250X150
LTD7.3X250X150
LTD7.4X250X150
LTD7.5X200X100
LTD7.5X225X125
LTD7.5X250
LTD7.5X275X175
LTD7.5X300
LTD7.5X325X200
LTD7.5X350
LTD7.5X375X250
LTD7.5X400X250
LTD7.6X250X150
LTD7.7X250X150
LTD7.8X250X150
LTD7.9X250X150
LTD8.0X200X100
LTD8.0X225X125
LTD8.0X250
LTD8.0X275X175
LTD8.0X300
LTD8.0X325X200
LTD8.0X350
LTD8.0X375X250
LTD8.0X400X250
LTD8.0X450X300
LTD8.0X500X350
LTD8.0X600X400
LTD8.1X250X150
LTD8.1X300X200
LTD8.2X250X150
LTD8.2X300X200
LTD8.3X250X150
LTD8.3X300X200
LTD8.4X250X150
LTD8.4X300X200
LTD8.5X200X100
LTD8.5X225X125
LTD8.5X250
LTD8.5X275X175
LTD8.5X300
LTD8.5X325X200
LTD8.5X350
LTD8.5X375X250
LTD8.5X400X250
LTD8.6X250X150
LTD8.6X300X200
LTD8.7X250X150
LTD8.7X300X200
LTD8.8X250X150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank MT No

129.33 €

1 6 giorni 71002001

93.09 €

1 6 giorni 71252251

128.32 €

1 6 giorni 71502501

121.47 €

1 6 giorni 71752751

114.70 €

1 6 giorni 72003001

156.37 €

1 6 giorni 72003251

153.87 €

1 6 giorni 72253501

213.13 €

1 6 giorni 72503751

256.98 €

1 6 giorni 72504001

148.50 €

1 6 giorni 7.11502501

148.50 €

1 6 giorni 7.21502501

148.50 €

1 6 giorni 7.31502501

148.50 €

1 6 giorni 7.41502501

120.29 €

1 6 giorni 7.51002001

131.28 €

1 6 giorni 7.51252251

126.33 €

1 6 giorni 7.51502501

120.11 €

1 6 giorni 7.51752751

112.49 €

1 6 giorni 7.52003001

153.64 €

1 6 giorni 7.52003251

151.78 €

1 6 giorni 7.52253501

207.99 €

1 6 giorni 7.5253751

249.21 €

1 6 giorni 7.52504001

144.71 €

1 6 giorni 7.61502501

144.71 €

1 6 giorni 7.71502501

144.71 €

1 6 giorni 7.81502501

144.71 €

1 6 giorni 7.91502501

118.35 €

1 6 giorni 81002001

129.47 €

1 6 giorni 81252251

130.30 €

1 10 giorni 81502501

118.84 €

1 6 giorni 81752751

124.28 €

1 6 giorni 82003001

149.85 €

1 6 giorni 82003251

149.60 €

1 6 giorni 82253501

201.47 €

1 6 giorni 82503751

242.79 €

1 6 giorni 82504001

273.81 €

1 6 giorni 83004501

322.90 €

1 6 giorni 83505001

428.77 €

1 6 giorni 84006001

143.34 €

1 6 giorni 8.11502501

182.13 €

1 6 giorni 8.12003001

148.48 €

1 10 giorni 8.21502501

182.13 €

1 6 giorni 8.22003001

143.34 €

1 6 giorni 8.31502501

182.13 €

1 6 giorni 8.32003001

143.34 €

1 6 giorni 8.41502501

182.13 €

1 6 giorni 8.42003001

118.35 €

1 6 giorni 8.51002001

127.67 €

1 6 giorni 8.51252251

127.89 €

1 6 giorni 8.51502501

117.58 €

1 6 giorni 8.51752751

122.74 €

1 6 giorni 8.52003001

147.34 €

1 6 giorni 8.52003251

145.10 €

1 6 giorni 8.52253501

197.59 €

1 6 giorni 8.52503751

237.64 €

1 6 giorni 8.52504001

140.81 €

1 6 giorni 8.61502501

180.87 €

1 6 giorni 8.62003001

140.81 €

1 6 giorni 8.71502501

180.87 €

1 6 giorni 8.72003001

140.81 €

1 6 giorni 8.81502501

Loading...

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Rame Tool Material Type Acciaio rapido Shank Type Punta gambo conico
Coating Y/N N/A tip angle(Degree) 118

Supporto tecnico