Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HTOP180A3 |
HTOPA3 |
HTOPA4 |
HTOPA5 |
HTOPA6 |
HTOPA7 |
HTOPA9 |
HTOPA10 |
HTOPA11 |
HTOPA12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | work material | Outer diameter Dimensions (mm) | Inner Diameter Dimension (mm) | Particle Size (#) | Packaging Quantity (Sheets) | Maximum Number of Rotation (min-1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.24 € | 5 | 10 giorni | Acciaio generico[◎] / Acciaio inox[○] | 180 | 22 | 40 | 5 | 8000 | ||
16.81 € | 20 | 6 giorni | Acciaio generico[◎] / Acciaio inox[○] / Alluminio[○] | 100 | 15 | 40 | 20 | 13000 | ||
16.81 € | 20 | 6 giorni | Acciaio generico[◎] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] | 100 | 15 | 60 | 20 | 13000 | ||
16.76 € | 20 | 6 giorni | Acciaio generico[◎] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] | 100 | 15 | 80 | 20 | 13000 | ||
16.43 € | 20 | 6 giorni | Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] | 100 | 15 | 100 | 20 | 13000 | ||
16.28 € | 20 | 6 giorni | Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] | 100 | 15 | 120 | 20 | 13000 | ||
8.08 € | 20 | 6 giorni | Acciaio inox[◎] | 100 | 15 | 180 | 20 | 13000 | ||
11.90 € | 20 | 6 giorni | Acciaio inox[◎] | 100 | 15 | 240 | 20 | 13000 | ||
11.48 € | 20 | 8 giorni | Acciaio inox[◎] | 100 | 15 | 320 | 20 | 13000 | ||
11.48 € | 20 | 6 giorni | Acciaio inox[◎] | 100 | 15 | 400 | 20 | 13000 |
Loading...
Type | Disco multi-lama | abrasive grain | Alundum (A) |
---|
Configura
Proprietà di base
work material
Outer diameter Dimensions(mm)
Inner Diameter Dimension(mm)
Particle Size(#)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali