Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2DLCSC1 |
2DLCSC1.5 |
2DLCSC2 |
2DLCSC2.5 |
2DLCSC3 |
2DLCSC3.5 |
2DLCSC4 |
2DLCSC4.5 |
2DLCSC5 |
2DLCSC6 |
2DLCSC7 |
2DLCSC8 |
2DLCSC9 |
2DLCSC10 |
2DLCSC11 |
2DLCSC12 |
2DLCSC16 |
2DLCSC20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | O.D. Dc (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.62 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 3 | 4 | 40 | 1 | |
43.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 4 | 4 | 40 | 1.5 | |
49.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 6 | 4 | 40 | 2 | |
42.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 8 | 4 | 40 | 2.5 | |
42.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 8 | 6 | 45 | 3 | |
53.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.5 | 10 | 6 | 45 | 3.5 | |
60.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 11 | 6 | 45 | 4 | |
57.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.5 | 11 | 6 | 50 | 4.5 | |
64.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 13 | 6 | 50 | 5 | |
62.98 € | 1 | 6 giorni | 6 | 13 | 6 | 50 | 6 | ||
75.26 € | 1 | 6 giorni | 7 | 16 | 8 | 60 | 7 | ||
81.68 € | 1 | 6 giorni | 8 | 19 | 8 | 60 | 8 | ||
103.58 € | 1 | 6 giorni | 9 | 19 | 10 | 70 | 9 | ||
103.80 € | 1 | 6 giorni | 10 | 22 | 10 | 70 | 10 | ||
134.13 € | 1 | 6 giorni | 11 | 22 | 12 | 75 | 11 | ||
97.01 € | 1 | 6 giorni | 12 | 26 | 12 | 75 | 12 | ||
182.22 € | 1 | 6 giorni | 16 | 32 | 16 | 90 | 16 | ||
292.80 € | 1 | 6 giorni | 20 | 38 | 20 | 100 | 20 |
Loading...
work material | Alluminio / Rame | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | DLC | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Blade tip shape | Bordo tagliente |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali