Fresa GSX MILL a 4 taglienti 1D GSX4C-1D

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GSX40100C-1D
GSX40150C-1D
GSX40200C-1D
GSX40250C-1D
GSX40300C-1D
GSX40350C-1D
GSX40400C-1D
GSX40450C-1D
GSX40500C-1D
GSX40550C-1D
GSX40600C-1D
GSX40700C-1D
GSX40800C-1D
GSX40900C-1D
GSX41000C-1D
GSX41200C-1D
GSX41400C-1D
GSX41500C-1D
GSX41600C-1D
GSX42000C-1D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Dc
(mm)

37.77 €

1 6 giorni 114401

37.77 €

1 6 giorni 1.51.54401.5

28.42 €

1 6 giorni 224402

28.42 €

1 6 giorni 2.52.54402.5

29.41 €

1 6 giorni 336453

58.62 €

1 6 giorni 3.53.56453.5

31.90 €

1 6 giorni 446454

62.50 €

1 6 giorni 4.54.56504.5

34.84 €

1 6 giorni 556505

69.37 €

1 6 giorni 5.55.56505.5

37.85 €

1 6 giorni 666506

88.80 €

1 6 giorni 778607

65.92 €

1 6 giorni 888608

100.23 €

1 6 giorni 9910709

77.98 €

1 6 giorni 1010107010

97.96 €

1 6 giorni 1212127512

148.38 €

1 6 giorni 1414169014

187.99 €

1 6 giorni 1515169015

223.39 €

1 6 giorni 1616169016

327.01 €

1 6 giorni 20202010020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio a elevata durezza: a HRC60 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio Number of flutes(sheet) 4 Type Tipo quadrato
Coating Per acciai generici Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Blade tip shape Con puntale
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)

Supporto tecnico