Fresa a testa torica GS, GS4-R

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GS4030SF-R02
GS4030SF-R05
GS4040SF-R02
GS4040SF-R05
GS4040SF-R10
GS4050SF-R02
GS4050SF-R05
GS4050SF-R10
GS4060SF-R02
GS4060SF-R05
GS4060SF-R10
GS4060SF-R15
GS4080SF-R02
GS4080SF-R05
GS4080SF-R10
GS4080SF-R15
GS4100SF-R02
GS4100SF-R05
GS4100SF-R10
GS4100SF-R15
GS4100SF-R20
GS4120SF-R02
GS4120SF-R05
GS4120SF-R10
GS4120SF-R15
GS4120SF-R20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
R Precision
(μm)
Corner Radius r
(mm)
O.D. Dc
(mm)

68.24 €

1 Disponibile 6 giorni 30.27.54560~-0.0150.23

86.62 €

1 6 giorni 30.57.54560~-0.0150.53

75.80 €

1 6 giorni 40.2114560~-0.0300.24

80.17 €

1 Disponibile 6 giorni 40.5114560~-0.0300.54

86.03 €

1 6 giorni 41114560~-0.03014

69.49 €

1 Disponibile 6 giorni 50.2135060~-0.0300.25

80.80 €

1 Disponibile 6 giorni 50.5135060~-0.0300.55

86.90 €

1 6 giorni 51135060~-0.03015

80.80 €

1 Disponibile 6 giorni 60.2135060~-0.0300.26

94.18 €

1 6 giorni 60.5135060~-0.0300.56

87.75 €

1 6 giorni 61135060~-0.03016

92.05 €

1 6 giorni 61.5135060~-0.0301.56

97.39 €

1 6 giorni 80.2196080~-0.0300.28

99.95 €

1 6 giorni 80.5196080~-0.0300.58

106.83 €

1 6 giorni 81196080~-0.03018

110.27 €

1 6 giorni 81.5196080~-0.0301.58

116.54 €

1 6 giorni 100.22270100~-0.0300.210

132.84 €

1 6 giorni 100.52270100~-0.0300.510

126.86 €

1 6 giorni 1012270100~-0.030110

92.82 €

1 6 giorni 101.52270100~-0.0301.510

95.23 €

1 6 giorni 1022270100~-0.030210

106.25 €

1 6 giorni 120.22675120~-0.0300.212

108.05 €

1 6 giorni 120.52675120~-0.0300.512

121.00 €

1 6 giorni 1212675120~-0.030112

120.05 €

1 6 giorni 121.52675120~-0.0301.512

124.26 €

1 6 giorni 1222675120~-0.030212

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio a elevata durezza: a HRC60 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio Number of flutes(sheet) 4 Type Raggio
Machining Application Tipo piano / Laterale / Superficie curva Coating TiAlN Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)

Supporto tecnico