Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 3 | 6 | 50 | |
36.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 4.5 | 6 | 50 | |
34.89 € | 1 | 6 giorni | 2 | 7 | 6 | 50 | ||
34.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 7 | 6 | 50 | |
30.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 9 | 6 | 50 | |
30.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.5 | 12 | 8 | 60 | |
37.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 12 | 8 | 60 | |
34.98 € | 1 | 6 giorni | 4.5 | 15 | 8 | 60 | ||
30.42 € | 1 | 6 giorni | 5 | 15 | 8 | 60 | ||
30.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.5 | 15 | 8 | 60 | |
34.98 € | 1 | 6 giorni | 6 | 15 | 8 | 60 | ||
33.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.5 | 20 | 10 | 65 | |
28.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 20 | 10 | 65 | |
33.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.5 | 20 | 10 | 65 | |
33.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 20 | 10 | 65 | |
44.68 € | 1 | 6 giorni | 8.5 | 25 | 10 | 75 | ||
38.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9 | 25 | 10 | 75 | |
38.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9.5 | 25 | 10 | 75 | |
44.68 € | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 10 | 75 | ||
50.26 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 11 | 30 | 12 | 80 | |
50.26 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 30 | 12 | 80 | |
62.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 13 | 35 | 16 | 90 | |
68.25 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 14 | 35 | 16 | 90 | |
69.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 15 | 40 | 16 | 95 | |
75.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 16 | 40 | 16 | 95 | |
91.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 17 | 40 | 20 | 105 | |
91.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 18 | 40 | 20 | 105 | |
110.02 € | 1 | 6 giorni | 19 | 45 | 20 | 110 | ||
110.02 € | 1 | 6 giorni | 20 | 45 | 20 | 110 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame | Blade shape type | Tipo quadrato | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalto HSS | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Coating | TiAlN |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali