Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 2 | 6 | 50 | |
58.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.1 | 2.5 | 6 | 50 | |
58.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.2 | 2.5 | 6 | 50 | |
74.96 € | 1 | 6 giorni | 1.3 | 3 | 6 | 50 | ||
66.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.4 | 3 | 6 | 50 | |
36.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 3 | 6 | 50 | |
60.41 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.6 | 3.5 | 6 | 50 | |
53.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.7 | 3.5 | 6 | 50 | |
60.41 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.8 | 4 | 6 | 50 | |
53.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.9 | 4 | 6 | 50 | |
38.53 € | 1 | 6 giorni | 2 | 4 | 6 | 50 | ||
50.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.1 | 4.5 | 6 | 50 | |
50.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.2 | 4.5 | 6 | 50 | |
57.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.3 | 5 | 6 | 50 | |
34.25 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 5 | 6 | 50 | |
49.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.6 | 5.5 | 6 | 50 | |
49.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.7 | 5.5 | 6 | 50 | |
57.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.8 | 6 | 6 | 50 | |
64.50 € | 1 | 6 giorni | 2.9 | 6 | 6 | 50 | ||
33.64 € | 1 | 6 giorni | 3 | 6 | 6 | 50 | ||
49.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.1 | 6.5 | 6 | 50 | |
42.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.2 | 6.5 | 6 | 50 | |
42.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.3 | 7 | 6 | 50 | |
42.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.4 | 7 | 6 | 50 | |
31.50 € | 1 | 6 giorni | 3.5 | 8 | 8 | 60 | ||
42.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.6 | 8 | 8 | 60 | |
42.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.7 | 8 | 8 | 60 | |
42.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.8 | 8 | 8 | 60 | |
42.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.9 | 8 | 8 | 60 | |
34.77 € | 1 | 6 giorni | 4 | 8 | 8 | 60 | ||
42.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.1 | 9 | 8 | 60 | |
49.00 € | 1 | 6 giorni | 4.2 | 9 | 8 | 60 | ||
42.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.3 | 10 | 8 | 60 | |
49.00 € | 1 | 6 giorni | 4.4 | 10 | 8 | 60 | ||
26.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.5 | 10 | 8 | 60 | |
49.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.6 | 10 | 8 | 60 | |
42.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.7 | 10 | 8 | 60 | |
42.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.8 | 10 | 8 | 60 | |
49.00 € | 1 | 6 giorni | 4.9 | 10 | 8 | 60 | ||
34.77 € | 1 | 6 giorni | 5 | 10 | 8 | 60 | ||
54.23 € | 1 | 6 giorni | 5.1 | 12 | 8 | 60 | ||
49.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.2 | 12 | 8 | 60 | |
49.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.3 | 12 | 8 | 60 | |
42.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.4 | 12 | 8 | 60 | |
34.77 € | 1 | 6 giorni | 5.5 | 12 | 8 | 60 | ||
49.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.6 | 12 | 8 | 60 | |
49.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.7 | 12 | 8 | 60 | |
42.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.8 | 12 | 8 | 60 | |
49.00 € | 1 | 6 giorni | 5.9 | 12 | 8 | 60 | ||
34.77 € | 1 | 6 giorni | 6 | 12 | 8 | 60 | ||
46.62 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.1 | 14 | 8 | 65 | |
53.58 € | 1 | 6 giorni | 6.2 | 14 | 8 | 65 | ||
51.54 € | 1 | 6 giorni | 6.3 | 14 | 8 | 65 | ||
53.58 € | 1 | 6 giorni | 6.4 | 14 | 8 | 65 | ||
37.82 € | 1 | 6 giorni | 6.5 | 14 | 10 | 65 | ||
46.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.6 | 14 | 10 | 65 | |
46.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.7 | 14 | 10 | 65 | |
53.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.8 | 14 | 10 | 65 | |
53.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.9 | 14 | 10 | 65 | |
37.82 € | 1 | 6 giorni | 7 | 14 | 10 | 65 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame | Blade shape type | Tipo quadrato | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalto HSS | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Coating | TiN |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali