Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 6 | 6 | 50 | |
39.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.5 | 8 | 8 | 60 | |
34.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 8 | 8 | 60 | |
34.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.5 | 10 | 8 | 60 | |
34.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 10 | 8 | 60 | |
39.74 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 5.5 | 12 | 8 | 60 | |
46.64 € | 1 | 6 giorni | 6 | 12 | 8 | 60 | ||
43.76 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 6.5 | 14 | 10 | 65 | |
43.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 14 | 10 | 65 | |
43.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.5 | 14 | 10 | 65 | |
43.42 € | 1 | 6 giorni | 8 | 14 | 10 | 65 | ||
48.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8.5 | 18 | 10 | 70 | |
48.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9 | 18 | 10 | 70 | |
48.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9.5 | 18 | 10 | 70 | |
42.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 18 | 10 | 70 | |
65.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 11 | 22 | 12 | 80 | |
63.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 22 | 12 | 80 | |
82.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 13 | 26 | 16 | 90 | |
82.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 14 | 26 | 16 | 90 | |
89.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 15 | 30 | 16 | 95 | |
64.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 16 | 30 | 16 | 95 | |
118.44 € | 1 | 6 giorni | 17 | 35 | 20 | 105 | ||
118.44 € | 1 | 6 giorni | 18 | 35 | 20 | 105 | ||
95.81 € | 1 | 6 giorni | 19 | 40 | 20 | 110 | ||
118.95 € | 1 | 11 giorni | 20 | 40 | 20 | 110 | ||
115.80 € | 1 | 6 giorni | 21 | 45 | 20 | 110 | ||
115.80 € | 1 | 6 giorni | 22 | 45 | 20 | 110 | ||
136.79 € | 1 | 6 giorni | 23 | 50 | 25 | 120 | ||
136.79 € | 1 | 6 giorni | 24 | 50 | 25 | 120 | ||
156.76 € | 1 | 6 giorni | 26 | 50 | 25 | 120 | ||
177.75 € | 1 | 6 giorni | 27 | 55 | 25 | 125 | ||
177.75 € | 1 | 6 giorni | 28 | 55 | 25 | 125 | ||
206.10 € | 1 | 6 giorni | 29 | 55 | 25 | 125 | ||
206.10 € | 1 | 6 giorni | 30 | 55 | 25 | 125 | ||
290.07 € | 1 | 6 giorni | 31 | 60 | 32 | 145 | ||
290.07 € | 1 | 6 giorni | 32 | 60 | 32 | 145 | ||
327.57 € | 1 | 6 giorni | 33 | 60 | 32 | 145 | ||
327.57 € | 1 | 6 giorni | 34 | 60 | 32 | 145 | ||
327.57 € | 1 | 6 giorni | 35 | 60 | 32 | 145 | ||
354.29 € | 1 | 6 giorni | 36 | 60 | 32 | 145 | ||
377.85 € | 1 | 6 giorni | 37 | 65 | 32 | 150 | ||
377.85 € | 1 | 6 giorni | 38 | 65 | 32 | 150 | ||
435.23 € | 1 | 6 giorni | 39 | 65 | 32 | 150 | ||
435.23 € | 1 | 6 giorni | 40 | 65 | 32 | 150 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame | Blade shape type | Tipo quadrato | Number of flutes(sheet) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalto HSS | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati | Coating | TiN |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali