Codice articolo del costruttore: CSH20
Marca: YANASE
Prezzo: 14.29 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CSH20
Application | Lucidatura | Type | Supporto | Outer Diameter(mm) | Tip diameter ø14; Large end diameter φ20 |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 50 | Shaft Diameter(mm) | 6 | Packaging Quantity(Book) | 1 |
Compatible Model | Use for CS20A, Z series. |
Si trova sulla pagina di Supporto conico cuscinetto, il codice articolo è il seguente: CSH20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSH20.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali