Master per finitura di stampi CBN, BNBP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BNBP20200124
BNBP20200126
BNBP20300154
BNBP20300156
BNBP20500254
BNBP20500256
BNBP20750404
BNBP20750406
BNBP21000554
BNBP21000556
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Under-head Length ℓ2
(mm)
O.D. Dc
(mm)

280.89 €

1 6 giorni 0.20.31.241.20.4

282.74 €

1 6 giorni 0.20.31.261.20.4

291.69 €

1 6 giorni 0.30.41.541.50.6

295.35 €

1 6 giorni 0.30.41.561.50.6

291.69 €

1 6 giorni 0.50.62.542.51

295.35 €

1 6 giorni 0.50.62.562.51

291.69 €

1 6 giorni 0.750.94441.5

295.35 €

1 6 giorni 0.750.94641.5

291.69 €

1 6 giorni 11.45.545.52

295.35 €

1 6 giorni 11.45.565.52

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Sfera work material Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio a elevata durezza: a HRC60 / Acciaio a elevata durezza: a HRC65 Number of flutes(sheet) 2
Overall Length (L)(mm) 50 Machining Application Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R

Supporto tecnico