TAFLET-S TFS

TAFLET-S TFS
A roll type tap that does not expel chips.
[Features]
· The TAFLET series uses workpiece plastic fluidity to raise screw threads and create female threads.
· It does not produce chips and provides stable screw accuracy.
· The fiber flow of the material is not interrupted and therefore the strength of the female threads is strong.
[Applications]
· Ideal for rolled threading of non-ferrous metals such as aluminum.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TFS1.4M0.3X4XP
TFS1.7M0.35X4XP
TFS2M0.4X4XB
TFS2M0.4X4XP
TFS2.3M0.4X4XB
TFS2.3M0.4X4XP
TFS2.5M0.45X4XB
TFS2.5M0.45X4XP
TFS2.6M0.45X4XB
TFS2.6M0.45X4XP
TFS3M0.5X5XB
TFS3M0.5X5XP
TFS3.5M0.6X5XB
TFS3.5M0.6X5XP
TFS4M0.7X6XB
TFS4M0.7X6XP
TFS5M0.8X6XB
TFS5M0.8X6XP
TFS6M1X7XB
TFS6M1X7XP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads Hole type Overall Length (L)
(mm)
shank diameter Ds
(mm)
Class TAP Limit Thread Length l
(mm)
Model Type
(Type)

21.79 €

10 6 giorni M1.40.34PPer foro passante343471

20.35 €

10 6 giorni M1.70.354PPer foro passante363481

17.94 €

10 6 giorni M20.42PPer foro cieco403491

17.94 €

10 6 giorni M20.44PPer foro passante403491

16.90 €

10 6 giorni M2.30.42PPer foro cieco423492

16.90 €

10 6 giorni M2.30.44PPer foro passante423491

16.90 €

10 6 giorni M2.50.452PPer foro cieco4434102

16.90 €

10 6 giorni M2.50.454PPer foro passante4434101

15.83 €

10 6 giorni M2.60.452PPer foro cieco4434102

15.83 €

10 6 giorni M2.60.454PPer foro passante4434101

14.58 €

10 6 giorni M30.52PPer foro cieco4645112

14.58 €

10 6 giorni M30.54PPer foro passante4645111

14.58 €

10 6 giorni M3.50.62PPer foro cieco4845112

14.58 €

10 6 giorni M3.50.64PPer foro passante4845111

14.58 €

10 6 giorni M40.72PPer foro cieco5256122

14.58 €

10 6 giorni M40.74PPer foro passante5256121

15.83 €

10 6 giorni M50.82PPer foro cieco605.56132

15.83 €

10 6 giorni M50.84PPer foro passante605.56131

17.27 €

10 6 giorni M612PPer foro cieco6267144

17.27 €

10 6 giorni M614PPer foro passante6267143

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Tool Material Type Acciaio rapido work material Rame (Cu) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC)
Tap Type Maschio cilindrico Coating Y/N N/A Radial Count Radial(Quantity) 4
Quantity of units ordered(piece) 10

Supporto tecnico