Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
UM24XD |
UM30XD |
UM36XD |
UM49XD |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Mouth Opening Width (mm) | Overall Length (mm) | Mass (g) | Bolt/Nut Maximum Dimensions (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.12 € | 1 | 5 giorni | 6~24 | 150 | 90 | M16 | ||
30.41 € | 1 | 5 giorni | 8~30 | 200 | 170 | M20 | ||
38.02 € | 1 | 5 giorni | 8~36 | 250 | 300 | M24 | ||
65.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12~49 | 300 | 530 | M30, Various Fittings/Unions/Cap Nuts, etc., with Width Across Flats of 49 mm or less |
Loading...
Features 1 | Thin and lightweight monkey-wrench with new design three-sided jaws (with grip) |
---|
Configura
Proprietà di base
Mouth Opening Width(mm)
Overall Length(mm)
Mass(g)
Bolt/Nut Maximum Dimensions(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali