Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
UM24SB |
UM24SR |
UM30SB |
UM30SR |
UM36SB |
UM36SR |
UM48SB |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Mouth Opening Width (mm) | Overall Length (mm) | Mass (g) | Bolt/Nut Maximum Dimensions (mm) | Color | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.16 € | 1 | 5 giorni | 0~24 | 118 | 80 | M16 | Blue | ||
25.43 € | 1 | 5 giorni | 0~24 | 118 | 80 | M16 | Red | ||
31.70 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 0–30 | 140 | 140 | M20 | Blue | |
27.64 € | 1 | 5 giorni | 0–30 | 140 | 140 | M20 | Red | ||
36.01 € | 1 | 5 giorni | 0 to 36 | 160 | 235 | M24 | Blue | ||
38.41 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 0 to 36 | 160 | 235 | M24 | Red | |
51.14 € | 1 | 5 giorni | 0~48 | 185 | 440 | M30 | Blue |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
Mouth Opening Width(mm)
Overall Length(mm)
Mass(g)
Bolt/Nut Maximum Dimensions(mm)
Color
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali