• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Dispositivo di fissaggio montato internamente per rettifica tipo con elettrodeposizione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Codice componente
JGPC0.3-400
JGPC0.4-320
JGPC0.4-400
JGPC0.5-320
JGPC0.5-400
JGPC0.6-320
JGPC0.6-400
JGPC0.7-320
JGPC0.7-400
JGPC0.8-200
JGPC0.8-400
JGPC0.9-400
JGPC1-200
JGPC1-400
JGPC1.1-150
JGPC1.1-400
JGPC1.2-150
JGPC1.2-400
JGPC1.3-150
JGPC1.3-400
JGPC1.4-150
JGPC1.4-400
JGPC1.5-150
JGPC1.5-400
JGPC1.6-150
JGPC1.6-400
JGPC1.7-400
JGPC1.8-150
JGPC1.8-400
JGPC1.9-150
JGPC1.9-400
JGPC2-150
JGPC2-400
JGPC2.2-150
JGPC2.5-150
JGPC2.6-150
JGPC2.8-150
JGPC3-150
JGPC3.5-150
JGPC4-150
JGPC4.5-150
JGPC5-150
JGPC5.5-150
JGPC6-150
JGPC6.5-150
JGPC7-150
JGPC7.5-150
JGPC8-150
JGPC8.5-150
JGPC9-150
JGPC9.5-150
JGPC10-150
JGPC11-150
JGPC12-150
JGPC13-150
JGPC14-150
JGPC15-150
JGPC16-150
JGPC17-150
JGPC18-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Material/abrasive Diamond Maximum Diameter
(mm)
Diamond Length/Grindstone Length
(mm)
Shaft Diameter
(mm)
Neck diameter
(mm)
Application Neck Length ℓ
(mm)
End R
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shower Material d
(mm)

18.63 €

1 5 giorni 400CBN0.3230.25A Shape (for side machining)20.0750SUS

24.23 €

1 5 giorni 320CBN0.4230.3A Shape (for side machining)20.0750SUS

24.23 €

1 5 giorni 400CBN0.4230.3A Shape (for side machining)20.0750SUS

17.26 €

1 5 giorni 320CBN0.5230.4A Shape (for side machining)20.0750SUS

17.44 €

1 5 giorni 400CBN0.5230.4A Shape (for side machining)20.0750SUS

17.26 €

1 5 giorni 320CBN0.6330.42A Shape (for side machining)30.1550SUS

17.44 €

1 5 giorni 400CBN0.6330.42A Shape (for side machining)30.1550SUS

21.55 €

1 11 giorni 320CBN0.7330.5A Shape (for side machining)30.1550SUS

21.55 €

1 11 giorni 400CBN0.7330.5A Shape (for side machining)30.1550SUS

20.80 €

1 11 giorni 200CBN0.8330.6A Shape (for side machining)30.1550SUS

16.00 €

1 5 giorni 400CBN0.8330.6A Shape (for side machining)30.1550SUS

20.80 €

1 5 giorni 400CBN0.9330.7A Shape (for side machining)30.1550SUS

20.80 €

1 11 giorni 200CBN1330.8A Shape (for side machining)30.1550SUS

16.00 €

1 5 giorni 400CBN1330.8A Shape (for side machining)30.1550SUS

20.80 €

1 5 giorni 150CBN1.1430.9A Shape (for side machining)70.250SKS

20.80 €

1 13 giorni 400CBN1.1430.9A Shape (for side machining)70.250SKS

20.80 €

1 5 giorni 150CBN1.2430.95A Shape (for side machining)70.250SKS

16.00 €

1 5 giorni 400CBN1.2430.95A Shape (for side machining)70.250SKS

20.80 €

1 5 giorni 150CBN1.3431A Shape (for side machining)70.250SKS

20.80 €

1 11 giorni 400CBN1.3431A Shape (for side machining)70.250SKS

20.80 €

1 5 giorni 150CBN1.4431.2A Shape (for side machining)70.250SKS

19.21 €

2 11 giorni 400CBN1.4431.2A Shape (for side machining)70.250SKS

20.80 €

1 11 giorni 150CBN1.5431.3A Shape (for side machining)70.250SKS

19.21 €

1 5 giorni 400CBN1.5431.3A Shape (for side machining)70.250SKS

20.80 €

1 13 giorni 150CBN1.6431.4A Shape (for side machining)70.2550SKS

20.80 €

1 5 giorni 400CBN1.6431.4A Shape (for side machining)70.2550SKS

16.00 €

1 5 giorni 400CBN1.7431.45A Shape (for side machining)70.2550SKS

20.80 €

1 5 giorni 150CBN1.8431.55A Shape (for side machining)70.2550SKS

16.00 €

1 5 giorni 400CBN1.8431.55A Shape (for side machining)70.2550SKS

20.80 €

1 13 giorni 150CBN1.9431.6A Shape (for side machining)70.2550SKS

16.17 €

1 9 giorni 400CBN1.9431.6A Shape (for side machining)70.2550SKS

20.80 €

1 5 giorni 150CBN2431.7A Shape (for side machining)70.2550SKS

16.00 €

1 5 giorni 400CBN2431.7A Shape (for side machining)70.2550SKS

16.17 €

1 5 giorni 150CBN2.2531.9A Shape (for side machining)70.2550SKS

20.80 €

1 10 giorni 150CBN2.5532.25A Shape (for side machining)70.350SKS

20.80 €

1 13 giorni 150CBN2.6532.3A Shape (for side machining)70.350SKS

19.21 €

1 11 giorni 150CBN2.8532.4A Shape (for side machining)70.350SKS

20.80 €

1 5 giorni 150CBN3532.5A Shape (for side machining)100.350SKS

18.36 €

1 5 giorni 150CBN3.553-B Shape (for side machining)-0.350SKS

18.63 €

1 5 giorni 150CBN453-B Shape (for side machining)-0.350SKS

24.52 €

1 5 giorni 150CBN4.553-B Shape (for side machining)-0.350SKS

17.79 €

1 5 giorni 150CBN553-B Shape (for side machining)-0.350SKS

19.78 €

1 5 giorni 150CBN5.5665A Shape (for side machining)140.460SKS

19.40 €

1 5 giorni 150CBN6665.5A Shape (for side machining)140.460SKS

19.87 €

1 5 giorni 150CBN6.576-B Shape (for side machining)-0.460SKS

25.94 €

1 5 giorni 150CBN776-B Shape (for side machining)-0.460SKS

31.12 €

1 13 giorni 150CBN7.586-B Shape (for side machining)-0.460SKS

25.23 €

1 5 giorni 150CBN886-B Shape (for side machining)-0.460SKS

33.42 €

1 5 giorni 150CBN8.596-B Shape (for side machining)-0.460SKS

32.27 €

1 5 giorni 150CBN996-B Shape (for side machining)-0.460SKS

36.88 €

1 13 giorni 150CBN9.5106-B Shape (for side machining)-0.460SKS

31.40 €

1 5 giorni 150CBN10106-B Shape (for side machining)-0.460SKS

36.10 €

1 5 giorni 150CBN111010-C Shape (For side/base machining)-0.570SKS

38.71 €

1 5 giorni 150CBN121010-C Shape (For side/base machining)-0.570SKS

40.19 €

1 Disponibile 5 giorni 150CBN131010-C Shape (For side/base machining)-0.570SKS

42.38 €

1 Disponibile 5 giorni 150CBN141010-C Shape (For side/base machining)-0.570SKS

41.11 €

1 Disponibile 5 giorni 150CBN151010-C Shape (For side/base machining)-0.570SKS

50.95 €

1 Disponibile 5 giorni 150CBN161010-C Shape (For side/base machining)-0.670SKS

53.33 €

1 Disponibile 5 giorni 150CBN171010-C Shape (For side/base machining)-0.670SKS

54.87 €

1 13 giorni 150CBN181010-C Shape (For side/base machining)-0.670SKS

Loading...

Informazioni di base

Classification Mola interna Type Articolo singolo Shape A cilindro

Supporto tecnico