Punta al carburo extra lunga con foro di lubrificazione per metalli estremamente duri FTO-H-GDXL

Punta al carburo extra lunga con foro di lubrificazione per metalli estremamente duri FTO-H-GDXL
Achieves 20D deep drilling of high hardness mold materials (45 to 55 HRC) with high stability, long life, and high efficiency

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FTO-H-GDXL-6X20D
FTO-H-GDXL-8X20D
FTO-H-GDXL-10X20D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Tool No.

227.50 €

1 6 giorni 614019068568760

283.83 €

1 6 giorni 818023088568780

347.75 €

1 6 giorni 10230280108568800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material High hardness steel Tool Material Type Carburo Shank Type Straight shank
Coating Y/N Disponibile Coating Type Altro With/without Oil Hole Disponibile
Tip angle(°) 140 Thinning Available Type 20D or Less
Coating Details FX Coating

Supporto tecnico