• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Punta al carburo per acciaio a elevata durezza, stelo medio tipo FH-GDS

Punta al carburo per acciaio a elevata durezza, stelo medio tipo FH-GDS
Developed for machining small diameter holes in hardened steel, it is capable of machining deep holes (up to 7D or so)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FH-GDN-0.3
FH-GDN-0.4
FH-GDN-0.5
FH-GDN-0.6
FH-GDN-0.7
FH-GDN-0.8
FH-GDN-0.9
FH-GDN-1
FH-GDN-1.1
FH-GDN-1.2
FH-GDN-1.3
FH-GDN-1.4
FH-GDN-1.5
FH-GDN-1.6
FH-GDN-1.7
FH-GDN-1.8
FH-GDN-1.9
FH-GDN-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Tool No.

98.04 €

1 6 giorni 0.32.5388562030

108.38 €

1 6 giorni 0.44388562040

96.93 €

1 6 giorni 0.55388562050

87.63 €

1 6 giorni 0.65.5388562060

81.91 €

1 6 giorni 0.77388562070

76.90 €

1 6 giorni 0.87.5428562080

74.04 €

1 6 giorni 0.98.5428562090

68.61 €

1 6 giorni 19428562100

63.96 €

1 6 giorni 1.110.5488562110

63.96 €

1 6 giorni 1.212488562120

63.96 €

1 6 giorni 1.312488562130

63.96 €

1 6 giorni 1.413.5488562140

63.96 €

1 6 giorni 1.513.5488562150

57.45 €

1 6 giorni 1.615488562160

57.45 €

1 6 giorni 1.715488562170

57.45 €

1 6 giorni 1.816.5488562180

57.45 €

1 6 giorni 1.916.5488562190

57.79 €

1 6 giorni 218508562200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel Tool Material Type Carburo Shank Type Punta a gambo dritto
Coating Y/N Disponibile Coating Type Altro With/without Oil Hole N/A
Shank diameter(mm) 3 Tip angle(°) 140 Thinning Available
Type 5D or Less Coating Details FX Coating

Supporto tecnico