• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Punta di precisione al carburo per diametri ultra piccoli UVM-LDS

Punta di precisione al carburo per diametri ultra piccoli UVM-LDS
The collaboration with UVM-DRL enables high-precision drilling

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UVM-LDS-0.05X120X3
UVM-LDS-0.05X120X3.175
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shank diameter
(mm)
Tool No.

153.29 €

1 6 giorni 38589205

153.29 €

1 6 giorni 3.1758589255

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Hole diameter (drill diameter) Dc(mm) 0.05 Groove Length L(mm) 0.075 Work material Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel / Acciaio inox / Alluminio / Titanio
Tool Material Type Carburo Overall Length L(mm) 38 Shank Type Punta a gambo dritto
Coating Y/N Disponibile Coating Type Altro With/without Oil Hole N/A
Tip angle(°) 120 Thinning NA Coating Details Smooth Coating

Supporto tecnico