Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Type | Shank diameter (mm) | Tool No. | Tip angle (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.40 € | 1 | 6 giorni | 2 | 24 | 56 | Punta a gambo dritto | 3 | 62520 | 130 | ||
26.00 € | 1 | 6 giorni | 2.01 | 24 | 56 | Punta a gambo dritto | 3 | 8597201 | 130 | ||
26.00 € | 1 | 6 giorni | 2.02 | 24 | 56 | Punta a gambo dritto | 3 | 8597202 | 130 | ||
26.00 € | 1 | 6 giorni | 2.03 | 24 | 56 | Punta a gambo dritto | 3 | 8597203 | 130 | ||
26.00 € | 1 | 6 giorni | 2.04 | 24 | 56 | Punta a gambo dritto | 3 | 8597204 | 130 | ||
18.80 € | 1 | 6 giorni | 2.05 | 24 | 56 | Punta a gambo dritto | 3 | 8597205 | 130 | ||
26.00 € | 1 | 6 giorni | 2.06 | 24 | 56 | Punta a gambo dritto | 3 | 8597206 | 130 | ||
26.00 € | 1 | 6 giorni | 2.07 | 24 | 56 | Punta a gambo dritto | 3 | 8597207 | 130 | ||
26.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.08 | 24 | 56 | Punta a gambo dritto | 3 | 8597208 | 130 | |
26.00 € | 1 | 6 giorni | 2.09 | 24 | 56 | Punta a gambo dritto | 3 | 8597209 | 130 | ||
15.70 € | 1 | 6 giorni | 2.1 | 24 | 56 | Punta a gambo dritto | 3 | 62521 | 130 | ||
15.70 € | 1 | 6 giorni | 2.2 | 27 | 59 | Punta a gambo dritto | 3 | 62522 | 130 | ||
15.70 € | 1 | 6 giorni | 2.3 | 27 | 59 | Punta a gambo dritto | 3 | 62523 | 130 | ||
15.70 € | 1 | 6 giorni | 2.4 | 30 | 62 | Punta a gambo dritto | 3 | 62524 | 130 | ||
14.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 30 | 62 | Punta a gambo dritto | 3 | 62525 | 130 | |
15.70 € | 1 | 6 giorni | 2.6 | 30 | 62 | Punta a gambo dritto | 3 | 62526 | 130 | ||
15.70 € | 1 | 6 giorni | 2.7 | 33 | 65 | Punta a gambo dritto | 3 | 62527 | 130 | ||
15.70 € | 1 | 6 giorni | 2.8 | 33 | 65 | Punta a gambo dritto | 3 | 62528 | 130 | ||
15.70 € | 1 | 6 giorni | 2.9 | 33 | 65 | Punta a gambo dritto | 3 | 62529 | 130 | ||
26.00 € | 1 | 6 giorni | 2.11 | 24 | 56 | Punta a gambo dritto | 3 | 8597211 | 130 | ||
26.00 € | 1 | 6 giorni | 2.12 | 24 | 56 | Punta a gambo dritto | 3 | 8597212 | 130 | ||
26.00 € | 1 | 6 giorni | 2.13 | 27 | 59 | Punta a gambo dritto | 3 | 8597213 | 130 | ||
26.00 € | 1 | 6 giorni | 2.14 | 27 | 59 | Punta a gambo dritto | 3 | 8597214 | 130 | ||
18.80 € | 1 | 6 giorni | 2.15 | 27 | 59 | Punta a gambo dritto | 3 | 8597215 | 130 | ||
26.00 € | 1 | 6 giorni | 2.16 | 27 | 59 | Punta a gambo dritto | 3 | 8597216 | 130 | ||
26.00 € | 1 | 6 giorni | 2.17 | 27 | 59 | Punta a gambo dritto | 3 | 8597217 | 130 | ||
26.00 € | 1 | 6 giorni | 2.18 | 27 | 59 | Punta a gambo dritto | 3 | 8597218 | 130 | ||
26.00 € | 1 | 6 giorni | 2.19 | 27 | 59 | Punta a gambo dritto | 3 | 8597219 | 130 | ||
26.00 € | 1 | 6 giorni | 2.21 | 27 | 59 | Punta a gambo dritto | 3 | 8597221 | 130 | ||
26.00 € | 1 | 6 giorni | 2.22 | 27 | 59 | Punta a gambo dritto | 3 | 8597222 | 130 | ||
26.00 € | 1 | 6 giorni | 2.23 | 27 | 59 | Punta a gambo dritto | 3 | 8597223 | 130 | ||
26.00 € | 1 | 6 giorni | 2.24 | 27 | 59 | Punta a gambo dritto | 3 | 8597224 | 130 | ||
18.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.25 | 27 | 59 | Punta a gambo dritto | 3 | 8597225 | 130 | |
26.00 € | 1 | 6 giorni | 2.26 | 27 | 59 | Punta a gambo dritto | 3 | 8597226 | 130 | ||
26.00 € | 1 | 6 giorni | 2.27 | 27 | 59 | Punta a gambo dritto | 3 | 8597227 | 130 | ||
26.00 € | 1 | 6 giorni | 2.28 | 27 | 59 | Punta a gambo dritto | 3 | 8597228 | 130 | ||
26.00 € | 1 | 6 giorni | 2.29 | 27 | 59 | Punta a gambo dritto | 3 | 8597229 | 130 | ||
26.00 € | 1 | 6 giorni | 2.31 | 27 | 59 | Punta a gambo dritto | 3 | 8597231 | 130 | ||
26.00 € | 1 | 6 giorni | 2.32 | 27 | 59 | Punta a gambo dritto | 3 | 8597232 | 130 | ||
26.00 € | 1 | 6 giorni | 2.33 | 27 | 59 | Punta a gambo dritto | 3 | 8597233 | 130 | ||
26.00 € | 1 | 6 giorni | 2.34 | 27 | 59 | Punta a gambo dritto | 3 | 8597234 | 130 | ||
18.80 € | 1 | 6 giorni | 2.35 | 27 | 59 | Punta a gambo dritto | 3 | 8597235 | 130 | ||
26.00 € | 1 | 6 giorni | 2.36 | 27 | 59 | Punta a gambo dritto | 3 | 8597236 | 130 | ||
26.00 € | 1 | 6 giorni | 2.37 | 30 | 62 | Punta a gambo dritto | 3 | 8597237 | 130 | ||
26.00 € | 1 | 6 giorni | 2.38 | 30 | 62 | Punta a gambo dritto | 3 | 8597238 | 130 | ||
26.00 € | 1 | 6 giorni | 2.39 | 30 | 62 | Punta a gambo dritto | 3 | 8597239 | 130 | ||
26.00 € | 1 | 6 giorni | 2.41 | 30 | 62 | Punta a gambo dritto | 3 | 8597241 | 130 | ||
26.00 € | 1 | 6 giorni | 2.42 | 30 | 62 | Punta a gambo dritto | 3 | 8597242 | 130 | ||
26.00 € | 1 | 6 giorni | 2.43 | 30 | 62 | Punta a gambo dritto | 3 | 8597243 | 130 | ||
26.00 € | 1 | 6 giorni | 2.44 | 30 | 62 | Punta a gambo dritto | 3 | 8597244 | 130 | ||
18.80 € | 1 | 6 giorni | 2.45 | 30 | 62 | Punta a gambo dritto | 3 | 8597245 | 130 | ||
26.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.46 | 30 | 62 | Punta a gambo dritto | 3 | 8597246 | 130 | |
26.00 € | 1 | 6 giorni | 2.47 | 30 | 62 | Punta a gambo dritto | 3 | 8597247 | 130 | ||
26.00 € | 1 | 6 giorni | 2.48 | 30 | 62 | Punta a gambo dritto | 3 | 8597248 | 130 | ||
26.00 € | 1 | 6 giorni | 2.49 | 30 | 62 | Punta a gambo dritto | 3 | 8597249 | 130 | ||
25.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.51 | 30 | 62 | Punta a gambo dritto | 3 | 8597251 | 130 | |
25.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.52 | 30 | 62 | Punta a gambo dritto | 3 | 8597252 | 130 | |
25.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.53 | 30 | 62 | Punta a gambo dritto | 3 | 8597253 | 130 | |
25.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.54 | 30 | 62 | Punta a gambo dritto | 3 | 8597254 | 130 | |
18.80 € | 1 | 6 giorni | 2.55 | 30 | 62 | Punta a gambo dritto | 3 | 8597255 | 130 |
Loading...
Work material | General steel / Acciaio inox / Alluminio / Rame | Tool Material Type | HSS vanadio alto | Coating Y/N | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Coating Type | TiN | With/without Oil Hole | N/A | Thinning | S type (Dc ≤ 13), N type (Dc > 13) |
Type | 5D or Less |
Configura
Stock
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Shank Type
Shank diameter(mm)
Tool No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali