Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Protrusion | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.26 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo metrico | M1.4 | 0.3 | 34 | OH1 | - | 3 | 2 | 9 | Available | 15010 | |
19.26 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo metrico | M1.6 | 0.35 | 36 | OH1 | - | 3 | 2 | 10 | Available | 15013 | |
17.56 € | 1 | 6 giorni | Tipo metrico | M1.7 | 0.35 | 36 | OH1 | - | 3 | 2 | 11 | Available | 15015 | ||
15.47 € | 1 | 6 giorni | Tipo metrico | M2 | 0.4 | 40 | OH1 | - | 3 | 2 | 12 | Available | 15019 | ||
13.55 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo metrico | M2.3 | 0.4 | 42 | OH1 | - | 3 | 2 | 13 | Available | 15025 | |
11.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Unified | 1/4UN | 28 | 62 | OH2 | 29 | 6 | 3 | 19 | - | 15186 | |
16.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Unified | 3/8UN | 24 | 75 | OH2 | 41 | 7 | 3 | 24 | - | 15194 | |
14.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Unified | 5/16UN | 24 | 70 | OH2 | 37 | 6.1 | 3 | 22 | - | 15190 | |
11.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo metrico | M2.5 | 0.45 | 44 | OH2 | - | 3 | 2 | 14 | Available | 15027 | |
10.85 € | 1 | 6 giorni | Tipo metrico | M2.6 | 0.45 | 44 | OH2 | - | 3 | 2 | 14 | Available | 15029 | ||
9.36 € | 1 | 6 giorni | Tipo metrico | M3 | 0.5 | 46 | OH2 | 19 | 4 | 3 | 11 | Available | 14125 | ||
8.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo metrico | M3 | 0.6 | 46 | OH2 | 19 | 4 | 3 | 11 | Available | 24210 | |
9.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo metrico | M3.5 | 0.6 | 48 | OH2 | 20 | 4 | 3 | 13 | Available | 24214 | |
9.13 € | 1 | 6 giorni | Tipo metrico | M4 | 0.7 | 52 | OH2 | 21 | 5 | 3 | 13 | Available | 14130 | ||
8.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo metrico | M4 | 0.75 | 52 | OH2 | 21 | 5 | 3 | 13 | Available | 24215 | |
9.30 € | 1 | 6 giorni | Tipo metrico | M5 | 0.8 | 60 | OH2 | 24 | 5.5 | 3 | 16 | Available | 14135 | ||
8.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo metrico | M5 | 0.9 | 60 | OH2 | 24 | 5.5 | 3 | 16 | Available | 24219 | |
9.73 € | 1 | 6 giorni | Tipo metrico | M6 | 1 | 62 | OH2 | 29 | 6 | 3 | 19 | Available | 14139 | ||
15.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo metrico | M8 | 1 | 70 | OH2 | 37 | 6.2 | 3 | 22 | Available | 24234 | |
11.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Unified | No4UN | 40 | 44 | OH2 | 21 | 3 | 2 | 15 | - | 15162 | |
11.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Unified | No4UN | 48 | 44 | OH2 | 21 | 3 | 2 | 15 | - | 15163 | |
11.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Unified | No5UN | 40 | 46 | OH2 | 19 | 4 | 3 | 11 | - | 15166 | |
11.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Unified | No5UN | 44 | 46 | OH2 | 19 | 4 | 3 | 11 | - | 15167 | |
10.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Unified | No6UN | 32 | 48 | OH2 | 21 | 4 | 3 | 13 | - | 15170 | |
10.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Unified | No6UN | 40 | 48 | OH2 | 21 | 4 | 3 | 13 | - | 15171 | |
10.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Unified | No8UN | 32 | 52 | OH2 | 21 | 5 | 3 | 13 | - | 15174 | |
10.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Unified | No8UN | 36 | 52 | OH2 | 21 | 5 | 3 | 13 | - | 15175 | |
10.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Unified | No10UN | 24 | 60 | OH2 | 24 | 5.5 | 3 | 16 | - | 15178 | |
10.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Unified | No10UN | 32 | 60 | OH2 | 24 | 5.5 | 3 | 16 | - | 15179 | |
25.83 € | 1 | 6 giorni | Unified | 1/2UN | 13 | 85 | OH3 | 48 | 9 | 3 | 29 | - | 15202 | ||
25.83 € | 1 | 6 giorni | Unified | 1/2UN | 20 | 85 | OH3 | 48 | 9 | 3 | 29 | - | 15205 | ||
11.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Unified | 1/4UN | 20 | 62 | OH3 | 29 | 6 | 3 | 19 | - | 15185 | |
104.02 € | 1 | 6 giorni | Unified | 1UN | 12 | 125 | OH3 | 68 | 20 | 3 | 45 | - | 15221 | ||
59.28 € | 1 | 6 giorni | Unified | 3/4UN | 10 | 105 | OH3 | 58 | 14 | 3 | 37 | - | 15212 | ||
59.28 € | 1 | 6 giorni | Unified | 3/4UN | 16 | 105 | OH3 | 58 | 14 | 3 | 37 | - | 15213 | ||
16.52 € | 1 | 6 giorni | Unified | 3/8UN | 16 | 75 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 24 | - | 15193 | ||
39.95 € | 1 | 6 giorni | Unified | 5/8UN | 11 | 95 | OH3 | 52 | 12 | 3 | 32 | - | 15208 | ||
39.95 € | 1 | 6 giorni | Unified | 5/8UN | 18 | 95 | OH3 | 52 | 12 | 3 | 32 | - | 15209 | ||
14.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Unified | 5/16UN | 18 | 70 | OH3 | 37 | 6.1 | 3 | 22 | - | 15189 | |
91.92 € | 1 | 6 giorni | Unified | 7/8UN | 14 | 115 | OH3 | 63 | 17 | 3 | 38 | - | 15217 | ||
21.93 € | 1 | 6 giorni | Unified | 7/16UN | 14 | 80 | OH3 | 48 | 8 | 3 | 25 | - | 15197 | ||
21.93 € | 1 | 6 giorni | Unified | 7/16UN | 20 | 80 | OH3 | 48 | 8 | 3 | 25 | - | 15198 | ||
12.96 € | 1 | 6 giorni | Tipo metrico | M8 | 1.25 | 70 | OH3 | 37 | 6.2 | 3 | 22 | Available | 14147 | ||
19.26 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo metrico | M10 | 1 | 75 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 24 | - | 24246 | |
15.67 € | 1 | 6 giorni | Tipo metrico | M10 | 1.25 | 75 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 24 | - | 14159 | ||
25.57 € | 1 | 6 giorni | Tipo metrico | M12 | 1 | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | - | 24260 | ||
22.80 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Tipo metrico | M12 | 1.5 | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | - | 24256 | |
19.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo metrico | M12 | 1.25 | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | - | 24258 | |
26.73 € | 1 | 6 giorni | Tipo metrico | M14 | 1.5 | 88 | OH3 | 48 | 10.5 | 3 | 30 | - | 24270 | ||
27.07 € | 1 | 6 giorni | Tipo metrico | M14 | 2 | 88 | OH3 | 48 | 10.5 | 3 | 30 | - | 24268 | ||
40.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Tipo metrico | M16 | 1.5 | 95 | OH3 | 52 | 12.5 | 3 | 32 | - | 24278 | |
35.48 € | 1 | 6 giorni | Tipo metrico | M16 | 2 | 95 | OH3 | 52 | 12.5 | 3 | 32 | - | 24276 | ||
47.60 € | 1 | 15 giorni | Tipo metrico | M18 | 1.5 | 100 | OH3 | 55 | 14 | 3 | 37 | - | 24286 | ||
47.26 € | 1 | 6 giorni | Tipo metrico | M18 | 2.5 | 100 | OH3 | 55 | 14 | 3 | 37 | - | 24284 | ||
60.88 € | 1 | 6 giorni | Tipo metrico | M20 | 1.5 | 105 | OH3 | 58 | 15 | 3 | 37 | - | 24296 | ||
61.22 € | 1 | 6 giorni | Tipo metrico | M20 | 2.5 | 105 | OH3 | 58 | 15 | 3 | 37 | - | 24292 | ||
104.02 € | 1 | 6 giorni | Unified | 1UN | 8 | 125 | OH4 | 68 | 20 | 3 | 45 | - | 15220 | ||
91.92 € | 1 | 6 giorni | Unified | 7/8UN | 9 | 115 | OH4 | 63 | 17 | 3 | 38 | - | 15216 | ||
10.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo metrico | M3 | 0.5 | 46 | OH4 | 19 | 4 | 3 | 11 | Available | 24213 | |
11.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo metrico | M4 | 0.7 | 52 | OH4 | 21 | 5 | 3 | 13 | Available | 24218 |
Loading...
Chamfer threads | 4P | Tool Material Type | Vanadium high-speed steel | Work material | Acciaio inox (JIS-SUS) / Rame (Cu) / Plastica termoplastica (cloruro di vinile, nylon, ecc.) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Maschio a punta | Hole type | Per foro passante | Coating Y/N | N/A |
Coating Type | Senza rivestimento | Surface Treatment | Oxidizing |
Configura
Stock
Proprietà di base
Screw Types
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
L(mm)
Accuracy
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Number of Grooves
Thread Length(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali