Serie di maschi per filettatura femmina, maschio cilindrico senza scanalature per metalli non ferrosi, gambo lungo HL-LT-B-NRT

Serie di maschi per filettatura femmina, maschio cilindrico senza scanalature per metalli non ferrosi, gambo lungo HL-LT-B-NRT
Suitable for increasing the life of the tap or as a countermeasure against chipping, while cutting aluminum (cast, rolled and forged) and other light alloys.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HL-LT-B-NRT-M8X1.25X150

Codice componente
HL-LT-B-NRT-M8X1.25X150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

42.36 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Nominal M8 Pitch, Number of Threading(mm) 1.25
Chamfer threads 2P Tool Material Type Acciaio rapido Work material Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di zinco fuso (ZDC)
Tap Type Maschio cilindrico Hole type Per foro passante / Per foro cieco Coating Y/N Disponibile
Coating Type Senza rivestimento L(mm) 150 Accuracy RH5
Length under neck(mm) 41 Shank diameter(mm) 7 Thread Length(mm) 19
Surface Treatment Nitriding Treatment Tool No. 8307627

Si trova sulla pagina di Serie di maschi per filettatura femmina, maschio cilindrico senza scanalature per metalli non ferrosi, gambo lungo HL-LT-B-NRT, il codice articolo è il seguente: HL-LT-B-NRT-M8X1.25X150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HL-LT-B-NRT-M8X1.25X150.

Supporto tecnico