Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
WXL-1.5D-DE-0.1 |
WXL-1.5D-DE-0.2 |
WXL-1.5D-DE-0.3 |
WXL-1.5D-DE-0.4 |
WXL-1.5D-DE-0.5 |
WXL-1.5D-DE-0.6 |
WXL-1.5D-DE-0.7 |
WXL-1.5D-DE-0.8 |
WXL-1.5D-DE-0.9 |
WXL-1.5D-DE-1 |
WXL-1.5D-DE-1.1 |
WXL-1.5D-DE-1.3 |
WXL-1.5D-DE-1.4 |
WXL-1.5D-DE-1.5 |
WXL-1.5D-DE-1.6 |
WXL-1.5D-DE-1.7 |
WXL-1.5D-DE-1.8 |
WXL-1.5D-DE-1.9 |
WXL-1.5D-DE-2 |
WXL-1.5D-DE-2.1 |
WXL-1.5D-DE-2.2 |
WXL-1.5D-DE-2.3 |
WXL-1.5D-DE-2.4 |
WXL-1.5D-DE-2.5 |
WXL-1.5D-DE-2.6 |
WXL-1.5D-DE-2.7 |
WXL-1.5D-DE-2.8 |
WXL-1.5D-DE-2.9 |
WXL-1.5D-DE-3.1 |
WXL-1.5D-DE-3.2 |
WXL-1.5D-DE-3.3 |
WXL-1.5D-DE-3.4 |
WXL-1.5D-DE-3.5 |
WXL-1.5D-DE-3.6 |
WXL-1.5D-DE-3.7 |
WXL-1.5D-DE-3.8 |
WXL-1.5D-DE-3.9 |
WXL-1.5D-DE-4 |
WXL-1.5D-DE-4.1 |
WXL-1.5D-DE-4.2 |
WXL-1.5D-DE-4.3 |
WXL-1.5D-DE-4.4 |
WXL-1.5D-DE-4.5 |
WXL-1.5D-DE-4.6 |
WXL-1.5D-DE-4.7 |
WXL-1.5D-DE-4.8 |
WXL-1.5D-DE-4.9 |
WXL-1.5D-DE-5 |
WXL-1.5D-DE-5.1 |
WXL-1.5D-DE-5.2 |
WXL-1.5D-DE-5.3 |
WXL-1.5D-DE-5.4 |
WXL-1.5D-DE-5.5 |
WXL-1.5D-DE-5.6 |
WXL-1.5D-DE-5.7 |
WXL-1.5D-DE-5.8 |
WXL-1.5D-DE-5.9 |
WXL-1.5D-DE-6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.1 | 0.15 | 4 | 45 | 3181801 | |
59.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | 0.3 | 4 | 45 | 3181802 | |
51.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | 0.45 | 4 | 45 | 3181803 | |
57.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 3181804 | |
29.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 0.75 | 4 | 45 | 3181805 | |
45.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.6 | 0.9 | 4 | 45 | 3181806 | |
49.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.7 | 1.1 | 4 | 45 | 3181807 | |
29.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.8 | 1.2 | 4 | 45 | 3181808 | |
48.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.9 | 1.4 | 4 | 45 | 3181809 | |
25.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 1.5 | 4 | 45 | 3181810 | |
53.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.1 | 1.7 | 4 | 45 | 3181811 | |
53.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.3 | 2 | 4 | 45 | 3181813 | |
53.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.4 | 2.1 | 4 | 45 | 3181814 | |
25.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 2.3 | 4 | 45 | 3181815 | |
53.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.6 | 2.4 | 4 | 45 | 3181816 | |
53.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.7 | 2.6 | 4 | 45 | 3181817 | |
29.40 € | 1 | 6 giorni | 1.8 | 2.7 | 4 | 45 | 3181818 | ||
53.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.9 | 2.9 | 4 | 45 | 3181819 | |
25.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 3 | 4 | 45 | 3181820 | |
53.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.1 | 3.2 | 4 | 45 | 3181821 | |
53.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.2 | 3.3 | 4 | 45 | 3181822 | |
53.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.3 | 3.5 | 4 | 45 | 3181823 | |
53.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.4 | 3.6 | 4 | 45 | 3181824 | |
25.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 3.8 | 4 | 45 | 3181825 | |
68.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.6 | 3.9 | 4 | 45 | 3181826 | |
68.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.7 | 4.1 | 4 | 45 | 3181827 | |
68.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.8 | 4.2 | 4 | 45 | 3181828 | |
68.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.9 | 4.4 | 4 | 45 | 3181829 | |
68.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.1 | 4.7 | 6 | 45 | 3181831 | |
68.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.2 | 4.8 | 6 | 45 | 3181832 | |
68.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.3 | 5 | 6 | 45 | 3181833 | |
68.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.4 | 5.1 | 6 | 45 | 3181834 | |
59.70 € | 1 | 6 giorni | 3.5 | 5.3 | 6 | 45 | 3181835 | ||
68.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.6 | 5.4 | 6 | 45 | 3181836 | |
68.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.7 | 5.6 | 6 | 45 | 3181837 | |
68.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.8 | 5.7 | 6 | 45 | 3181838 | |
68.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.9 | 5.9 | 6 | 45 | 3181839 | |
37.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 6 | 6 | 45 | 3181840 | |
68.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.1 | 6.2 | 6 | 50 | 3181841 | |
68.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.2 | 6.3 | 6 | 50 | 3181842 | |
68.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.3 | 6.5 | 6 | 50 | 3181843 | |
68.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.4 | 6.6 | 6 | 50 | 3181844 | |
69.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.5 | 6.8 | 6 | 50 | 3181845 | |
78.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.6 | 6.9 | 6 | 50 | 3181846 | |
78.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.7 | 7.1 | 6 | 50 | 3181847 | |
78.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.8 | 7.2 | 6 | 50 | 3181848 | |
78.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.9 | 7.4 | 6 | 50 | 3181849 | |
39.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 7.5 | 6 | 50 | 3181850 | |
78.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.1 | 7.7 | 6 | 50 | 3181851 | |
78.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.2 | 7.8 | 6 | 50 | 3181852 | |
78.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.3 | 8 | 6 | 50 | 3181853 | |
78.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.4 | 8.1 | 6 | 50 | 3181854 | |
69.10 € | 1 | 6 giorni | 5.5 | 8.3 | 6 | 50 | 3181855 | ||
80.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.6 | 8.4 | 6 | 50 | 3181856 | |
80.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.7 | 8.6 | 6 | 50 | 3181857 | |
80.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.8 | 8.7 | 6 | 50 | 3181858 | |
80.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.9 | 8.9 | 6 | 50 | 3181859 | |
44.50 € | 1 | 6 giorni | 6 | 9 | 6 | 50 | 3181860 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Per acciai generici | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati | Blade tip shape | Bordo tagliente |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali