• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tipo extra-lungo, a 2 taglienti FX-MG-EXDL

Tipo extra-lungo, a 2 taglienti FX-MG-EXDL
  • Sconto volumi elevati
General purpose type 2-flute ultra-long blade end mill with FX coating for excellent heat resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FX-MG-EXDL-3
FX-MG-EXDL-4
FX-MG-EXDL-5
FX-MG-EXDL-6
FX-MG-EXDL-8
FX-MG-EXDL-10
FX-MG-EXDL-12
FX-MG-EXDL-13
FX-MG-EXDL-14
FX-MG-EXDL-15
FX-MG-EXDL-16
FX-MG-EXDL-17
FX-MG-EXDL-18
FX-MG-EXDL-19
FX-MG-EXDL-20
FX-MG-EXDL-22
FX-MG-EXDL-24
FX-MG-EXDL-25
FX-MG-EXDL-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
work material Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

67.46 €

1 6 giorni 3General steel[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[◎] / Alluminio[○] / Titanio[○] / Rame[○]206608542830

88.06 €

1 6 giorni 4General steel[○] / Acciaio raffreddato e temperato[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Rame[○]326708542840

80.34 €

1 6 giorni 5General steel[○] / Acciaio raffreddato e temperato[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Rame[○]406808542850

87.76 €

1 Disponibile 6 giorni 6General steel[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[◎] / Alluminio[○] / Titanio[○] / Rame[○]406808542860

130.54 €

1 6 giorni 8General steel[○] / Acciaio raffreddato e temperato[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Rame[○]6381108542880

133.25 €

1 6 giorni 10General steel[○] / Acciaio raffreddato e temperato[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Rame[○]75101258542900

171.17 €

1 6 giorni 12General steel[○] / Acciaio raffreddato e temperato[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Rame[○]90121508542920

315.82 €

1 6 giorni 13General steel[○] / Acciaio raffreddato e temperato[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Rame[○]95161608542930

332.04 €

1 6 giorni 14General steel[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[◎] / Alluminio[○] / Titanio[○] / Rame[○]95161608542940

369.42 €

1 6 giorni 15General steel[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[◎] / Alluminio[○] / Titanio[○] / Rame[○]95161608542950

379.17 €

1 6 giorni 16General steel[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[◎] / Alluminio[○] / Titanio[○] / Rame[○]95161608542960

535.71 €

1 6 giorni 17General steel[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[◎] / Alluminio[○] / Titanio[○] / Rame[○]95201808542970

535.71 €

1 6 giorni 18General steel[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[◎] / Alluminio[○] / Titanio[○] / Rame[○]95201808542980

552.50 €

1 6 giorni 19General steel[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[◎] / Alluminio[○] / Titanio[○] / Rame[○]100201808542990

552.50 €

1 6 giorni 20General steel[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[◎] / Alluminio[○] / Titanio[○] / Rame[○]100201808543000

749.16 €

1 6 giorni 22General steel[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[◎] / Alluminio[○] / Titanio[○] / Rame[○]106252008543020

790.82 €

1 6 giorni 24General steel[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[◎] / Alluminio[○] / Titanio[○] / Rame[○]106252008543040

790.82 €

1 6 giorni 25General steel[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[◎] / Alluminio[○] / Titanio[○] / Rame[○]106252008543050

1,218.75 €

1 6 giorni 30General steel[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[◎] / Alluminio[○] / Titanio[○] / Rame[○]112322258543100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of flutes(sheet) 2 Type Tipo quadrato Coating TiAlN
Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati Blade tip shape Con puntale Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)
Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Supporto tecnico