• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Per sede chiavetta a 2 taglienti (OL1) MG-EKD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MG-EKD-OL1-3
MG-EKD-OL1-4
MG-EKD-OL1-5
MG-EKD-OL1-6
MG-EKD-OL1-7
MG-EKD-OL1-8
MG-EKD-OL1-9
MG-EKD-OL1-10
MG-EKD-OL1-11
MG-EKD-OL1-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

53.18 €

1 6 giorni 3564584256

56.13 €

1 6 giorni 4764584258

61.60 €

1 6 giorni 5865084260

66.99 €

1 6 giorni 6865084262

80.31 €

1 6 giorni 71086084264

89.42 €

1 6 giorni 81186084266

83.42 €

1 6 giorni 911107084268

93.71 €

1 6 giorni 1013107084270

101.29 €

1 6 giorni 1113127584271

112.67 €

1 6 giorni 1216127584272

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Ghisa / Alluminio / Rame Number of flutes(sheet) 2 Type Tipo quadrato
Coating Senza rivestimento Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati Blade tip shape Con puntale
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02

Supporto tecnico