Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DIA-EDS-0.5 |
DIA-EDS-1 |
DIA-EDS-1.5 |
DIA-EDS-2 |
DIA-EDS-3 |
DIA-EDS-4 |
DIA-EDS-5 |
DIA-EDS-6 |
DIA-EDS-8 |
DIA-EDS-10 |
DIA-EDS-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.96 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 1 | 4 | 40 | 8504601 | ||
92.08 € | 1 | 6 giorni | 1 | 2.5 | 4 | 40 | 8504602 | ||
92.08 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 4 | 4 | 40 | 8504603 | ||
92.08 € | 1 | 6 giorni | 2 | 6 | 4 | 40 | 8504604 | ||
133.79 € | 1 | 6 giorni | 3 | 8 | 6 | 45 | 8504606 | ||
135.96 € | 1 | 6 giorni | 4 | 11 | 6 | 45 | 8504608 | ||
142.46 € | 1 | 6 giorni | 5 | 13 | 6 | 50 | 8504610 | ||
142.46 € | 1 | 6 giorni | 6 | 13 | 6 | 50 | 8504612 | ||
178.21 € | 1 | 6 giorni | 8 | 19 | 8 | 60 | 8504616 | ||
243.75 € | 1 | 6 giorni | 10 | 22 | 10 | 70 | 8504620 | ||
275.71 € | 1 | 6 giorni | 12 | 26 | 12 | 75 | 8504622 |
Loading...
work material | Alluminio / Rame / Grafite / Resina | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Rivestimento DIA | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati | Blade tip shape | Con puntale |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali