Tipo corto, a 2 taglienti FX-MG-EDS

Tipo corto, a 2 taglienti FX-MG-EDS
General purpose type 2-flute end mill with FX coating for excellent heat resistance. Can be used for a wide range of machining.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FX-MG-EDS-0.2
FX-MG-EDS-0.6
FX-MG-EDS-0.7
FX-MG-EDS-0.9
FX-MG-EDS-1
FX-MG-EDS-1.1
FX-MG-EDS-1.2
FX-MG-EDS-1.3
FX-MG-EDS-1.4
FX-MG-EDS-1.6
FX-MG-EDS-1.7
FX-MG-EDS-1.8
FX-MG-EDS-1.9
FX-MG-EDS-2
FX-MG-EDS-2.1
FX-MG-EDS-2.2
FX-MG-EDS-2.3
FX-MG-EDS-2.4
FX-MG-EDS-2.5
FX-MG-EDS-2.7
FX-MG-EDS-2.8
FX-MG-EDS-2.9
FX-MG-EDS-2.60
FX-MG-EDS-3
FX-MG-EDS-3.1
FX-MG-EDS-3.2
FX-MG-EDS-3.3
FX-MG-EDS-3.4
FX-MG-EDS-3.5
FX-MG-EDS-3.6
FX-MG-EDS-3.7
FX-MG-EDS-3.8
FX-MG-EDS-3.9
FX-MG-EDS-4
FX-MG-EDS-4.1
FX-MG-EDS-4.2
FX-MG-EDS-4.3
FX-MG-EDS-4.4
FX-MG-EDS-4.5
FX-MG-EDS-4.6
FX-MG-EDS-4.7
FX-MG-EDS-4.8
FX-MG-EDS-4.9
FX-MG-EDS-5
FX-MG-EDS-5.1
FX-MG-EDS-5.2
FX-MG-EDS-5.3
FX-MG-EDS-5.4
FX-MG-EDS-5.5
FX-MG-EDS-5.6
FX-MG-EDS-5.7
FX-MG-EDS-5.8
FX-MG-EDS-5.9
FX-MG-EDS-6
FX-MG-EDS-6.2
FX-MG-EDS-6.3
FX-MG-EDS-6.4
FX-MG-EDS-6.5
FX-MG-EDS-6.6
FX-MG-EDS-6.7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No. Blade diameter tolerance
(mm)

80.48 €

1 6 giorni 0.20.434085190020~-0.02

66.49 €

1 6 giorni 0.61.234085190060~-0.02

65.64 €

1 6 giorni 0.71.434085190070~-0.02

65.64 €

1 6 giorni 0.9234085190090~-0.02

57.25 €

1 6 giorni 12.544085190100~-0.02

65.64 €

1 6 giorni 1.12.544085190110~-0.02

65.64 €

1 6 giorni 1.2444085190120~-0.02

65.64 €

1 6 giorni 1.3444085190130~-0.02

65.64 €

1 6 giorni 1.4444085190140~-0.02

65.64 €

1 6 giorni 1.6544085190160~-0.02

65.64 €

1 6 giorni 1.7544085190170~-0.02

65.64 €

1 6 giorni 1.8544085190180~-0.02

65.64 €

1 10 giorni 1.9544085190190~-0.02

52.27 €

1 8 giorni 2644085190200~-0.02

70.27 €

1 6 giorni 2.1644085190210~-0.02

70.27 €

1 6 giorni 2.2644085190220~-0.02

70.27 €

1 6 giorni 2.3644085190230~-0.02

70.27 €

1 6 giorni 2.4844085190240~-0.02

52.27 €

1 6 giorni 2.5844085190250~-0.02

70.27 €

1 6 giorni 2.7844085190270~-0.02

70.27 €

1 6 giorni 2.8844085190280~-0.02

70.27 €

1 6 giorni 2.9844085190290~-0.02

70.27 €

1 6 giorni 2.6844085190260~-0.02

61.38 €

1 10 giorni 3864585190300~-0.02

73.30 €

1 6 giorni 3.11064585190310~-0.02

73.30 €

1 6 giorni 3.21064585190320~-0.02

73.30 €

1 6 giorni 3.31064585190330~-0.02

73.30 €

1 6 giorni 3.41064585190340~-0.02

63.94 €

1 6 giorni 3.51064585190350~-0.02

73.30 €

1 6 giorni 3.61064585190360~-0.02

73.30 €

1 6 giorni 3.71064585190370~-0.02

73.30 €

1 6 giorni 3.81164585190380~-0.02

73.30 €

1 6 giorni 3.91164585190390~-0.02

64.28 €

1 10 giorni 41164585190400~-0.02

79.02 €

1 6 giorni 4.11164585190410~-0.02

79.02 €

1 6 giorni 4.21164585190420~-0.02

79.02 €

1 6 giorni 4.31164585190430~-0.02

79.02 €

1 6 giorni 4.41164585190440~-0.02

75.73 €

1 6 giorni 4.51164585190450~-0.02

79.02 €

1 6 giorni 4.61164585190460~-0.02

79.02 €

1 6 giorni 4.71164585190470~-0.02

79.02 €

1 6 giorni 4.81365085190480~-0.02

79.02 €

1 6 giorni 4.91365085190490~-0.02

69.05 €

1 6 giorni 51365085190500~-0.02

82.43 €

1 6 giorni 5.11365085190510~-0.02

82.43 €

1 6 giorni 5.21365085190520~-0.02

82.43 €

1 6 giorni 5.31365085190530~-0.02

82.43 €

1 6 giorni 5.41365085190540~-0.02

81.57 €

1 6 giorni 5.51365085190550~-0.02

82.43 €

1 6 giorni 5.61365085190560~-0.02

82.43 €

1 6 giorni 5.71365085190570~-0.02

82.43 €

1 6 giorni 5.81365085190580~-0.02

82.43 €

1 6 giorni 5.91365085190590~-0.02

71.48 €

1 10 giorni 61365085190600~-0.02

97.37 €

1 6 giorni 6.21686085190620~-0.02

97.37 €

1 6 giorni 6.31686085190630~-0.02

97.37 €

1 6 giorni 6.41686085190640~-0.02

94.21 €

1 6 giorni 6.51686085190650~-0.02

97.37 €

1 6 giorni 6.61686085190660~-0.02

97.37 €

1 6 giorni 6.71686085190670~-0.02

Loading...

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Number of flutes(sheet) 2 Type Tipo quadrato
Coating TiAlN Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati Blade tip shape Bordo tagliente
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)

Supporto tecnico