A 2 taglienti per tagliente pressofuso dritto MG-STDN

A 2 taglienti per tagliente pressofuso dritto MG-STDN
  • Sconto volumi elevati
An end mill that can be molded into the required shape for use. High toughness carbide alloy is used.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MG-STDN-1
MG-STDN-1.5
MG-STDN-2
MG-STDN-2.5
MG-STDN-3
MG-STDN-4
MG-STDN-5
MG-STDN-6
MG-STDN-7
MG-STDN-8
MG-STDN-9
MG-STDN-10
MG-STDN-11
MG-STDN-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

56.20 €

1 6 giorni 13.54458502502

56.20 €

1 6 giorni 1.554458502503

56.20 €

1 6 giorni 274508502504

56.20 €

1 6 giorni 2.584508502505

64.83 €

1 Disponibile 6 giorni 3106508502506

64.83 €

1 Disponibile 6 giorni 4126608502508

64.83 €

1 Disponibile 6 giorni 5156608502510

64.83 €

1 Disponibile 6 giorni 6156608502512

103.44 €

1 6 giorni 7208608502514

103.44 €

1 6 giorni 8208608502516

110.50 €

1 6 giorni 92510708502518

114.29 €

1 6 giorni 102510708502520

137.58 €

1 6 giorni 113012808502522

137.58 €

1 6 giorni 123012808502524

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Ghisa / Alluminio / Rame Number of flutes(sheet) 2 Type Tipo quadrato
Coating Senza rivestimento Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati Blade tip shape Con puntale
Torsion Angle (θ) Nessuna torsione Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Supporto tecnico