Tipo a 2 taglienti per rame / lega di alluminio / plastica (compatibile HSK) CRN-HS-EDS

Tipo a 2 taglienti per rame / lega di alluminio / plastica (compatibile HSK) CRN-HS-EDS
  • Sconto volumi elevati
The amount of tool protrusion can be set to the minimum in the two-surface clamped HSK holder. Ideal for high-speed mass production of copper electrodes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CRN-HS-EDS-1X2.5
CRN-HS-EDS-1.5X3.8
CRN-HS-EDS-2X5
CRN-HS-EDS-3X7.5
CRN-HS-EDS-4X10
CRN-HS-EDS-5X12.5
CRN-HS-EDS-8X20
CRN-HS-EDS-10X25
CRN-HS-EDS-12X30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No. Neck diameter
(mm)

61.87 €

1 6 giorni 11.56502.585340100.95

61.87 €

1 6 giorni 1.52.36503.885340151.45

61.87 €

1 6 giorni 23650585340201.95

61.87 €

1 6 giorni 34.56507.585340302.85

62.97 €

1 6 giorni 466501085340403.85

75.86 €

1 6 giorni 57.565012.585340504.85

106.86 €

1 Disponibile 6 giorni 8128602085340807.6

96.54 €

1 6 giorni 101510702585341009.5

122.29 €

1 Disponibile 6 giorni 1218128030853412011.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Alluminio / Rame / Resina Number of flutes(sheet) 2 Type Tipo quadrato
Coating CrN Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati Blade tip shape Con puntale
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.015

Supporto tecnico