Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DLC-ETS-3 |
DLC-ETS-4 |
DLC-ETS-5 |
DLC-ETS-6 |
DLC-ETS-8 |
DLC-ETS-10 |
DLC-ETS-12 |
DLC-ETS-16 |
DLC-ETS-20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.43 € | 1 | 6 giorni | 3 | 8 | 6 | 50 | 8528306 | ||
58.43 € | 1 | 6 giorni | 4 | 11 | 6 | 50 | 8528308 | ||
62.31 € | 1 | 6 giorni | 5 | 13 | 6 | 50 | 8528310 | ||
64.10 € | 1 | 6 giorni | 6 | 13 | 6 | 50 | 8528312 | ||
84.39 € | 1 | 6 giorni | 8 | 19 | 8 | 60 | 8528316 | ||
99.42 € | 1 | 6 giorni | 10 | 22 | 10 | 70 | 8528320 | ||
98.58 € | 1 | 6 giorni | 12 | 26 | 12 | 75 | 8528322 | ||
184.17 € | 1 | 6 giorni | 16 | 32 | 16 | 100 | 8528326 | ||
303.88 € | 1 | 6 giorni | 20 | 38 | 20 | 105 | 8528330 |
Loading...
work material | Alluminio / Rame / Resina | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | DLC | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati | Blade tip shape | Con puntale |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali