Tipo corto, multi-tagliente con rivestimento WXL Super WXL-EMS

Tipo corto, multi-tagliente con rivestimento WXL Super WXL-EMS
  • Sconto volumi elevati
The hard lubricant film WXL coating enables cutting a wide range of materials such as general steel, hardened steel, and copper alloys. Recommended for both wet and dry work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WXL-EMS-1
WXL-EMS-1.5
WXL-EMS-2
WXL-EMS-2.5
WXL-EMS-3
WXL-EMS-3.5
WXL-EMS-4
WXL-EMS-4.5
WXL-EMS-5
WXL-EMS-6
WXL-EMS-7
WXL-EMS-8
WXL-EMS-9
WXL-EMS-10
WXL-EMS-12
WXL-EMS-14
WXL-EMS-15
WXL-EMS-16
WXL-EMS-18
WXL-EMS-20
WXL-EMS-25
WXL-EMS-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Blade tip shape Tool No. Blade diameter tolerance
(mm)

62.60 €

1 Disponibile 6 giorni 12.5440Bordo tagliente31305100~-0.02

62.60 €

1 Disponibile 6 giorni 1.54440Bordo tagliente31305150~-0.02

42.20 €

1 Disponibile 6 giorni 26440Bordo tagliente31305200~-0.02

42.20 €

1 Disponibile 6 giorni 2.58440Bordo tagliente31305250~-0.02

44.10 €

1 Disponibile 6 giorni 38645Bordo tagliente31305300~-0.02

82.60 €

1 Disponibile 6 giorni 3.510645Bordo tagliente31305350~-0.02

49.70 €

1 Disponibile 6 giorni 411645Bordo tagliente31305400~-0.02

89.10 €

1 Disponibile 6 giorni 4.511645Bordo tagliente31305450~-0.02

51.10 €

1 Disponibile 6 giorni 513650Bordo tagliente31305500~-0.02

53.90 €

1 Disponibile 6 giorni 613650Bordo tagliente31305600~-0.02

110.00 €

1 Disponibile 6 giorni 716860Bordo tagliente31305700~-0.02

81.80 €

1 Disponibile 6 giorni 819860Bordo tagliente31305800~-0.02

143.50 €

1 6 giorni 9191070Bordo tagliente31305900~-0.02

109.50 €

1 Disponibile 6 giorni 10221070Bordo tagliente31306000~-0.02

137.40 €

1 Disponibile 6 giorni 12261275Bordo tagliente31306200~-0.02

321.10 €

1 6 giorni 14261285Con puntale31306400~-0.03

590.30 €

1 6 giorni 15261690Con puntale31306500~-0.03

458.20 €

1 Disponibile 6 giorni 163216100Con puntale31306600~-0.03

618.70 €

1 6 giorni 183216100Con puntale31306800~-0.03

678.20 €

1 6 giorni 203820105Con puntale31307000~-0.03

1,009.20 €

1 6 giorni 254525120Con puntale31307500~-0.03

1,487.70 €

1 6 giorni 304532125Con puntale31308000~-0.03

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Number of flutes(sheet) 4 Type Tipo quadrato
Coating Per acciai generici Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)

Supporto tecnico