• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tipo corto, multi-tagliente con rivestimento WX Super WXS-EMS

Tipo corto, multi-tagliente con rivestimento WX Super WXS-EMS
  • Sconto volumi elevati
Ultra-heat-resistant, ultra-hard newly developed WX super coated high rigidity ball end mill. High-speed, high-precision machining of hardened steel as well as, of course, high-speed general steel machining.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WXS-EMS-4
WXS-EMS-5
WXS-EMS-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

65.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

41146603041040

69.50 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

51346603041050

93.10 €

1 Disponibile 6 giorni 81968703041080

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio Type Tipo quadrato Coating For High Hardness (Silicone Group)
Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Blade tip shape Con puntale Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°)
Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02

Supporto tecnico